The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Roll­la­den-/Ja­lou­sie­steu­e­rung
    • TYAS628C
    Der Rollladen-/Jalousieaktor TYAS628C bietet einen KNX Secure Schaltausgang zum Schalten von 8 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion lassen sich Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und Lamellenwinkel verstellen, die Prozentansteuerung fährt eine vordefinierte Position an. Die Alarmfunktion steuert die Jalousie in eine definierte Position, die Sicherheitsabfahrt läuft, solange die Taste gedrückt bleibt.
    EAN
    3250610050095
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Roll­la­den-/Ja­lou­sie­steu­e­rung

    Rollladen-/Jalousieaktor, 8-fach, KNX Secure, 230 V TYAS628C

    Preis
    437,80 €
    / Stück *
    437,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rollladen-/Jalousieaktor, 8-fach, KNX Secure, 230 V

    TYAS628C

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Ausstat­tung
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      6 A
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Ausgangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Texte
    • Beschrif­tung
      Großes Beschrif­tungs­feld
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ein/aus-­Status, Szenen, Sonnen­blen­den­kon­fi­gu­ra­tion, Fens­ter­ab­de­ckung
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS628C
    PDF
    RoHS Report TYAS628C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYAS628C | Hager Deutschland

      Produktbild TYAS628C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYAS628C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYAS628C

      Rollladen-/Jalousieaktor 8fach KNX Secure, 230V

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2025-02-17 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2025-02-17

      PDF
      1,53 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-02-17 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for TYAS628C | Hager Deutschland

      ETS Database for TYAS628C

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      755,30 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089647A (DE, 2023-09) | Hager Deutschland

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089647A (DE, 2023-09)

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      1,91 MB
      Bild Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09) | Hager Deutschland

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)

      Applikationshandbuch en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,88 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      5,91 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2026-07-30 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2026-07-30

      PDF
      2,24 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-07-30 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,71 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-05

      PDF
      271,20 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TRM692G - Unterputz Funk KNX Jalousieaktor 1-fach/Binäreingang 2-fach 3A
      TRM692G
      Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A
      Preis
      151,20 €
      / Stück *
      151,20 €
      / Stück *
    • 2
      TRE221 - Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink
      TRE221
      Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink
      Preis
      208,40 €
      / Stück *
      208,40 €
      / Stück *
    • 3
      TYA624B - Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      TYA624B
      Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      Preis
      270,60 €
      / Stück *
      270,60 €
      / Stück *
    • 4
      TYA624C - KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach, 230V, für Jalousiesteuerung
      TYA624C
      Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX, 230V
      Preis
      329,30 €
      / Stück *
      329,30 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS624D - Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 24V DC
      TYAS624D
      Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 24V DC
      Preis
      260,20 €
      / Stück *
      260,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rollladen-/Jalousieaktor 8fach KNX Secure, 230V

    KNX Secure Schaltausgang zum Schalten von 8 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt.
    Funktionen: 64 Szenenfunktion pro Kanal, Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung, Preset-/Sperrfunktion, Zwangssteuerung, pro Ausgang mit Handbedienung (sperrbar), LED Schaltzustandsanzeige, pro Ausgang Betriebsstundenzähler, Diagnostikfunktion.
    Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Möglichkeit von Remote Firmware Updates über ETS App.
    Hinweis: Das Gerät lässt sich mit der ETS (ab Version 5) und dem Hager easytool programmieren. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.

    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Bemessungsstrom IN: 6 A
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TYAS628C
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG