The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Roll­la­den-/Ja­lou­sie­steu­e­rung
    • TYA624C
    Der 4-fach KNX Jalousieaktor für 230 Volt ermöglicht das Schalten von vier Jalousieausgängen. Er unterstützt Fahrbefehle wie AUF, AB und Stopp sowie die Einstellung des Lamellenwinkels. Features sind u.a. Prozentansteuerung, Alarmfunktion, Sicherheitsabfahrt, 64 Szenen pro Kanal, Logikblock, Preset- und Sperrfunktion sowie Zwangssteuerung. Integrierte Handbedienung, LED-Schaltzustandsanzeige und Betriebsstundenzähler bieten zusätzliche Kontrolle und Wartungsfreundlichkeit.
    EAN
    3250616059665
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Roll­la­den-/Ja­lou­sie­steu­e­rung

    KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach, 230V, für Jalousiesteuerung TYA624C

    Preis
    321,28 €
    / Stück *
    321,28 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    TYAS624C
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach, 230V, für Jalousiesteuerung

    TYA624C

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Ausstat­tung
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      6 A
    • Max. Schaltstrom
      6 A
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Betriebsart
      Betriebsart für Jalousie oder Roll­la­de/­Mar­kise einstellbar
    • Beschrif­tung
      Großes Beschrif­tungs­feld
    Leis­tung
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 230 V AC AC1
      1380 W

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA624C
    PDF
    Hager RoHS Report TYA624C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYA624C | Hager Deutschland

      Produktbild TYA624C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYA624C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYA624C

      Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX, 230V

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für TXA624C, TYA624A - Rollladen-/Jalousieaktor KNX easy, 230V (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXA624C, TYA624A - Rollladen-/Jalousieaktor KNX easy, 230V (DE-IT, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-07-05

      PDF
      1,28 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Produktinformation

      Bild Rollladen-/ Jalousie-Ausgang | Hager Deutschland

      Rollladen-/ Jalousie-Ausgang

      (15DE0252)

      PDF
      3,16 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYA624x - Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX (V0096) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYA624x - Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX (V0096)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      1004,61 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYA624x - Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX (V0096) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYA624x - Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX (V0096)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      467,02 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      5,69 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-12-13

      PDF
      137,28 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TRM692G - Unterputz Funk KNX Jalousieaktor 1-fach/Binäreingang 2-fach 3A
      TRM692G
      Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A
      Preis
      147,50 €
      / Stück *
      147,50 €
      / Stück *
    • 2
      TRE221 - Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink
      TRE221
      Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink
      Preis
      203,30 €
      / Stück *
      203,30 €
      / Stück *
    • 3
      TYA624B - Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      TYA624B
      Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX
      Preis
      263,96 €
      / Stück *
      263,96 €
      / Stück *
    • 4
      TXA624C - KNX Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V,  für Jalousiesteuerung
      TXA624C
      Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V
      Preis
      251,00 €
      / Stück *
      251,00 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS628C - Rollladen-/Jalousieaktor 8fach KNX Secure, 230V
      TYAS628C
      Rollladen-/Jalousieaktor 8fach KNX Secure, 230V
      Preis
      427,10 €
      / Stück *
      427,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX, 230V

    Schaltausgang zum Schalten von 4 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Montage auf: DIN Schiene
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    Nennstrom: 6 A
    Max. Schaltstrom: 6 A
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
    Anzahl Module: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYA624C
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG