The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Heizungs­steu­e­rung
    • TYMS646T
    EAN
    3250610050125
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    • Heizungs­steu­e­rung

    Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac TYMS646T

    Preis
    184,70 €
    / Stück *
    184,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac

    TYMS646T

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WAK5010BM

      Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, nachtschwarz

      342,90 €  / Stück*
    • WAK5010WM

      Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, lichtweiß

      342,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Hilfss­pan­nung
      110 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      0,16 A
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS646T
    PDF
    RoHS Report TYMS646T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYMS646T | Hager Deutschland

      Produktbild TYMS646T

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYMS646T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYMS646T

      Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,80 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, de-AT, de-CH 2024-11-20 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, de-AT, de-CH 2024-11-20

      PDF
      1,82 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20

      PDF
      1,82 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TYMS646T | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYMS646T

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      341,17 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für Heizungsaktor KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089579A (DE, 2023-04) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für Heizungsaktor KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089579A (DE, 2023-04)

      Applikationshandbuch de-DE 2023-04-03

      PDF
      3,47 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für Heizungsaktor KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für Heizungsaktor KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

      Applikationshandbuch en-GB 2023-04-03

      PDF
      3,30 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2024-06-27

      PDF
      1,23 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,22 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-02-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-02-06

      PDF
      279,69 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-02-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-02-06

      PDF
      234,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      TX501 - KNX Stellantrieb motorisch mit Hubanzeige
      TX501
      Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX
      Preis
      297,60 €
      / Stück *
      297,60 €
      / Stück *
    • 2
      TYMS646R - Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac
      TYMS646R
      Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac
      Preis
      231,00 €
      / Stück *
      231,00 €
      / Stück *
    • 3
      TYF642F - Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A
      TYF642F
      Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A
      Preis
      454,30 €
      / Stück *
      454,30 €
      / Stück *
    • 4
      TGC600 - Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31
      TGC600
      Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31
      Preis
      42,30 €
      / Stück *
      42,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac

    Heizungsaktor (REG) KNX Secure mit elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken.
    Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen.
    Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, Temperaturregler für Heizen und Kühlen, mit 12 Temperaturreglern zur Steuerung von bis zu 12 unabhängigen Zonen, Ein/Aus oder PWM-Steuerung. Handbedienung über Schiebeschalter des Kanals mit 0 % - 50% - 100%. Diagnosefunktion über Ausgang mit mehrfarbiger LED, Zeit-/Datum programmierbarer Ventilschutz/Pumpenfestsitzschutz und Zwangsstellung. Unterschliche Werte für Sommer-/Winterbetrieb. 2 x Logikblock. Parametrierbarte Sollwerte für Normal-, Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische Überwachung/Erkennung der Eingangssignale von Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang in Not-Betrieb eingestellt.
    Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels der ETS (ab Version 5) und dem Hager easytool programmieren. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme. An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller beachten..

    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Hilfsspannung: 110 - 230 V
    Max. Schaltstrom: 0,16 A
    Breite in Teilungseinheiten: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYMS646T
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG