The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Heizungs­steu­e­rung
    • TYF642F
    EAN
    3250616059924
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Heizungs­steu­e­rung

    Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A TYF642F

    Preis
    454,30 €
    / Stück *
    454,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A

    TYF642F

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Hilfss­pan­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      10 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 4 mm²
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Rege­lung von Geblä­se­kon­vek­toren, Szenen
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYF642F
    PDF
    RoHS Report TYF642F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYF642F | Hager Deutschland

      Produktbild TYF642F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYF642F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYF642F

      Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, pl-PL 2012-11-15

      PDF
      1,82 MB
      Bild Montageanleitung für TYF642F - Fan Coil Ausgang 2fach KNX, 10A (DE-FR, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TYF642F - Fan Coil Ausgang 2fach KNX, 10A (DE-FR, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2012-11-15

      PDF
      1,85 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYF642F, TYC702E - Fan Coil-Aktor (DE, Vers. 6T 8095-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYF642F, TYC702E - Fan Coil-Aktor (DE, Vers. 6T 8095-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-05-16

      PDF
      4,44 MB
      Bild Description d'application ETS TYF642F | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TYF642F

      ETS Applikationsbeschreibung

      PDF
      4,40 MB
    • SupportDataActNotice

      Bild Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Deutschland

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2022-10-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-10-18

      PDF
      142,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      TX501 - KNX Stellantrieb motorisch mit Hubanzeige
      TX501
      Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX
      Preis
      297,60 €
      / Stück *
      297,60 €
      / Stück *
    • 2
      TYMS646R - Heizungsaktor, 6-fach, KNX Secure, mit Regler, für Stellantriebe 24/230 V, Triac
      TYMS646R
      Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac
      Preis
      231,00 €
      / Stück *
      231,00 €
      / Stück *
    • 3
      TGC600 - Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31
      TGC600
      Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31
      Preis
      42,30 €
      / Stück *
      42,30 €
      / Stück *
    • 4
      TYMS646T - Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac
      TYMS646T
      Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac
      Preis
      184,70 €
      / Stück *
      184,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A

    Der Fan- Coil dient zur elektrischen Ansteuerung von Gebläsekonvektoren , Lüfter oder zur Umsetzung von RTR-Stellgrößentelegrammen in Ventilstellungen oder Lüfterstufen. Es können 1 oder 2 Lüfterkanälen mit 6 bzw. 3 Lüfterstufen angesteuert werden. Es können die Betriebsarten Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen ausgeführt werden. Die manuelle Ansteuerung von Gebläselüftern über Tastsensoren oder Bedientableaus ist möglich. Nutzung freier Kanäle zur Steuerung von weiteren Schaltlasten. 4 Handbedientasten zur Steuerung von Ventilen/Lüfterstufen, sowie Busfunktion Ein/Aus. Manuelle Betätigung auch ohne Bus möglich. Das Gerät verfügt über eine Programmiertaste und eine rote Programmier-LED. Mit 8 roten Status-LED und 3 roten LED als Handbetätigungsanzeige.

    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Hilfsspannung: 230 - 230 V
    Max. Schaltstrom: 10 A
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 4 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 4 mm²
    Breite in Teilungseinheiten: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYF642F
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG