The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Heizungs­steu­e­rung
    • TX501
    KNX-Stellantrieb ermöglicht präzise Ventilsteuerung durch vollautomatische Huberkennung. Ausgestattet mit zwei Eingängen für Sensoren wie Fensterkontakte, verfügt er über fünf LEDs zur Statusanzeige des Ventilhubs. Programmierbar via KNX ETS oder KNX easy, inklusive Ventiladapter und Vandalenschutz. Ideal für effiziente Gebäudeautomation und Energieverwaltung.
    EAN
    3250616045019
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Heizungs­steu­e­rung

    KNX Stellantrieb motorisch mit Hubanzeige TX501

    Preis
    297,60 €
    / Stück *
    297,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Stellantrieb motorisch mit Hubanzeige

    TX501

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      30 - 30 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 50 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TX501
    PDF
    RoHS Report TX501
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TX501 | Hager Deutschland

      Produktbild TX501

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TX501 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TX501

      Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für TX501 - Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TX501 - Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,01 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TX501 - KNX Stellantrieb (DE, Vers. 6T 7483b) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TX501 - KNX Stellantrieb (DE, Vers. 6T 7483b)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      749,37 kB
      Bild Description d'application TX501 | Hager Deutschland

      Description d'application TX501

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      690,63 kB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TX501 - Motorventil (DE, Vers. 6T 7469c) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für TX501 - Motorventil (DE, Vers. 6T 7469c)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      751,40 kB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-18

      PDF
      117,82 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      TYMS646R - Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac
      TYMS646R
      Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac
      Preis
      231,00 €
      / Stück *
      231,00 €
      / Stück *
    • 2
      TYMS646T - Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac
      TYMS646T
      Heizungsaktor 6fach KNX Secure für 24/230V Stellantriebe, Triac
      Preis
      184,70 €
      / Stück *
      184,70 €
      / Stück *
    • 3
      TYF642F - Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A
      TYF642F
      Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A
      Preis
      454,30 €
      / Stück *
      454,30 €
      / Stück *
    • 4
      TGC600 - Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31
      TGC600
      Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31
      Preis
      42,30 €
      / Stück *
      42,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX

    Stellantrieb für stetige Ventilregelung vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt, Präsenzmelder und 5 LEDs zur Anzeige des Ventilhubs, Zwangspositionen wählbar, z.B. bei Reglerausfall Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz). Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.

    Abmessungen: 84 x 50 mm
    Nennspannung: 30 - 30 V
    Betriebstemperatur: 0 - 50 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TX501
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG