KNX DALI Aktor 4fach REG, Broadcast, Steuerung von DALI-Geräte über easy/KNX Bus TXA664D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: TYAS664D
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit LED AnzeigeJa
-
Anschluss-/SteckertypDRA (DIN-rail Adapter)
-
BeschriftungGroßes Beschriftungsfeld
-
FunktionLernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXA664D
-
Montageanleitung
Betriebsanleitung für TXA664D - DALI Aktor 4fach KNX easy, Broadcast, RGB(T) (DE-IT, Stand: 01.2019)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-03-17
PDF5,79 MBMontageanleitung en-GB 2017-03-17
PDF3,29 MB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
KNX-Portfolio (24DE0020-14)
PDF1,15 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für TXA664D
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD493,62 kB -
Applikationshandbuch
ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TXA664D
Applikationshandbuch en-GB 2020-02-11
PDF2,44 MBETS-Easy Applikationsbeschreibung für TXA664D
Applikationshandbuch de-DE 2020-02-11
PDF2,44 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.