DALI Aktor 4-fach KNX easy, Broadcast, RGB(T)W TXA664D

EAN
3250618502428
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H570
307,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    4
  • Bussystem Dimm­aktor Ausfüh­rung
    Steu­er­bau­stein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Leis­tung
  • Dimm­leis­tung
    1 - 3 W
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Texte
  • Siche­rung
    Kabe­l­ein­füh­rungen abge­schrägt
  • Dimm­prinzip
    Auto­ma­ti­sche Laster­ken­nung, Belas­tungs­steu­e­rung über DALI-Bus im Sende­be­trieb
  • Funk­tion
    Lern­funk­tion für opti­mierten Betrieb von Kompakt­leuchtstoff­lampen und LED-­Leuchten über Bus akti­vierbar
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
  • Beschrif­tung
    Großes Beschrif­tungs­feld
  • Schutz
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

DALI Aktor 4-fach KNX easy, Broadcast, RGB(T)W

DALI Aktor 4-fach KNX easy und Broadcast zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in das easy oder KNX-System. Es kann ein DALI-System bestehend aus maximal 94 DALI-Geräten angesteuert und visualisiert werden. Einstellung der Farbe- und Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White und Colour Control gemäß IEC 62386-209. Steuerung der Farbe- und Farbtemperatur über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen. Die am Gerät vorhandene Handbedienung erlaubt die Ansteuerung der angeschlossenen DALI-Geräte auch zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb, ohne dass das Gerät mit der KNX-Busspannung versorgt wird oder es zuvor konfiguriert wurde. Dazu werden die an das DALI-System angeschlossenen Geräte zentral per sogenannten Broadcastbefehlen angesteuert. Der Aktor erlaubt das Schalten und Dimmen der angeschlossenen DALI-Geräte (EVGs) per Zentral Befehl pro Kanal (4 Kanäle). Eine DALI-Lichtgruppe entspricht einem KNX-Aktorkanal. Zusätzlich können 16 Lichtszenen im ETS Modus und 8 im easy Modus konfiguriert und abgerufen werden. Die Inbetriebnahme erfolgt entweder durch die easy Konfiguration oder mit der ETS. Es erfolgt eine Rückmeldung von Schaltzustand im Bus- und Handbetrieb. Zusätzlich ist die Einstellung einer separaten Ein- und Ausschaltverzögerung oder eine Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion möglich. Das Gerät verfügt über die folgenden Funktion: Schalten EIN/AUS, Dimmen, RGBW Farb-Steuerung, TW Temperatur-Steuerung, Zeitfunktionen, Handbedienung, Szenenaufrufe, Zustandsrückmeldung.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS (ab Version 5) programmieren.

Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anzahl der Ausgänge: 4
Anzahl Module: 6
Dimmleistung: 1 - 3 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXA664D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.