w:architekten,
Freudenstadt
Vernetztes Architektenhaus mit Designanspruch
Das neue Bürogebäude von w:architekten am Stadtbahnhof in Freudenstadt setzt in vielerlei Hinsicht Akzente: Mit seiner geradlinigen Architektur, dem verglasten Giebel und der hölzernen Fassaden-Verkleidung, mit zukunftsweisenden flexiblen Arbeitswelten sowie mit modernster Gebäudetechnik.
Schöner schalten
mit Berker Q.3
Form trifft Funktion
Weniger ist mehr: Im Sinne des minimalistischen Konzepts des Gebäudes sollte die Zahl der Schalter im Raum auf ein Minimum reduziert werden. Zudem war es wichtig, dass die Schalter sich als Teil des anspruchsvollen Interior-Designs perfekt in den Raum integrierten. Daher fiel die Wahl auf das Schalterprogramm Berker Q.3. Mit seiner puristischen Formensprache, den klaren Kanten und der matten Materialität werden die Schalter zum schlichten Akzent im Gebäude.

Systemtechnik
aus einem Guss
Funktion trifft Design
Den Wunsch der Bauherren nach einer durchgängigen Elektro-Installation aus einem Guss in Funktion und Design konnte die Hager Systemtechnik perfekt erfüllen. Im Bürogebäude von w:architekten passt alles zusammen – mit den Lösungen von Hager, Berker und Elcom: von der Technikzentrale über die flexible Infrastruktur mit tehalit.BR und dem Unterflursystem electraplan bis hin zur intelligenten KNX Gebäudesteuerung mit domovea, der Tisch-Freisprecheinrichtung Elcom touch und der Berker Serie Q.3.

Intelligente Licht- und Gebäudesteuerung
mit domovea
DALI trifft KNX
Eine Beleuchtung, die neben dem Arbeitsplatz den ganzen Raum einbezieht – kein Problem mit der KNX Smart-Home-Lösung domovea. Die Lichtsteuerung ist über den DALI/KNX-Aktor in domovea eingebunden. Die Bedienung der Beleuchtung und Jalousien funktioniert entweder ganz klassisch per Schalter an der Wand oder wahlweise zentral mit der domovea App. Die direkt abrufbaren Szenarien sorgen für bedarfsgerechte Licht- und Gebäudesteuerung.

Vielfältiger Einsatz
mit W.1
Zuverlässige Lösung im Feuchtraum oder Außenbereich
Selbst in den Kellerräumen ist das Designkonzept der w:architekten klar erkennbar. Der W.1 findet sich hier als zweckmäßiger Aufputzlichtschalter mit Steckdosen mit Schutzart IP55 wieder. Zuverlässig hält er auch besonderen Anforderungen stand und ermöglicht gleichzeitig eine komfortable Installation. Das geräumige Gehäuse lässt viel Platz zum Verdrahten.

Ausgewählte Produkte, die hier eingesetzt wurden
Impressionen
Projektbeteiligte
Eigentümer/Betreiber:
w:architekten, Freudenstadt
Architekten:
w:architekten, Freudenstadt
Elektroplanung:
F. Wolf Elektro- und Gastrotechnik, Freudenstadt
Elektroinstallation:
F. Wolf Elektro- und Gastrotechnik, Freudenstadt
Projektverantwortlicher Hager:
Carsten Simen, Außendienst Wohn- und Zweckbau, Region Südwest

Inspirationen und Einblicke von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.