Sammelschienenbox SABO
mit Spannungsabgriff
für die Spannungsversorgung im netzseitigen Anschlussraum
Jetzt noch einfacher:
Spannungsversorgung für das Messsystem
Nach der Anwendungsregel 4100 müssen neue Zählerschränke für den Einbau intelligenter Messsysteme vorbereitet werden. Die neue Sammelschienenbox SABO für den netzseitigen Anschlussraum macht die Spannungsversorgung für das Messsystem jetzt noch leichter: dank direktem Spannungsabgriff aus dem NAR. Die Sammelschienenbox passt in die kleinste Lücke, lässt sich werkzeuglos und verpolungssicher einbauen und platzsparend mit dem Einspeiseadapter ESA und unserem neuen Überspannungsschutz kombinieren. SABO ersetzt die bisherige Sicherungsbox von Hager für Anwendungen im NAR und eignet sich sowohl für Neuanlangen als auch für die Nachrüstung im Bestand.
Ihre Pluspunkte:
Schnell
- Direkter Spannungsabgriff von den Sammelschienen
- Werkzeuglos
- Zwei Spannungsabgriffe für RfZ und APZ
Einfach
- Kein separater Hutschienenadapter und keine Sammelschienenklemmen erforderlich
- Sicherungswechsel von vorne möglich
- Nachrüstung bei Bestandsanlagen
Sicher
- Fingersicherer Aufbau für maximalen Schutz
- Keine zusätzliche Plombierung notwendig
- Wartungsfrei
Modular
- Platzsparende Kombilösung in Verbindung mit SPD (Seite 18) und Einspeiseadapter ESA
- Einzeln oder in Kombination einsetzbar
- Unabhängig von anderen Geräten

Die neue Sammelschienenbox im Überblick
Die AR 4100 schnell, sicher und einfach umsetzen.
Das perfekte Trio
Modular im netzseitigen Anschlussraum
Nicht nur einzeln überzeugt die SABO, auch in Verbindung mit dem neuem Überspannungsschutz SPD und dem Einspeiseadapter ESA erweist sich die Kombination als wahrer Alleskönner auch bei beengten Platzverhältnissen. Sogar mit zwei SLS Schaltern lässt sich die AR 4100 mit nur einem NAR ganz einfach umsetzen.

Neue
Bestückungspakete
Neben der Ersetzung der Sicherungsbox SIBO durch die Sammelschienenbox SABO ändern wir unsere Stecker und Leitungen. Die Bestückungspakete und Referenz-Nummern sind entsprechend angepasst.

Bestückungspakete
Spannungsversorgung für RfZ und APZ
| Alte Best.-Nr. | Neue Best.-Nr. | Bauhöhe Zählerschrank | Montageort des Sicherungsorgans | Anschlussleitung für | Sicherungsorgan |
| ZY60MS | ZY3N2SA | 1.100 mm | NAR | APZ+RfZ | SABO |
| ZY5N2SA | 1.400 mm | NAR | APZ+RfZ | SABO | |
| ZY70MS | ZY3N2LS | 1.100 mm | NAR | APZ+RfZ | LS |
| ZY5N2LS | 1.400 mm | NAR | APZ+RfZ | LS | |
| ZY90MS | ZY3N2SLS | 1.100 mm | NAR | APZ+RfZ | SLS |
| ZY80MS | ZY3R2SI | 1.100 mm | RfZ | APZ+RfZ | SIBO |
| ZY5R2SI | 1.400 mm | RfZ | APZ+RfZ | SIBO |
Spannungsversorgung für RfZ
| Alte Best.-Nr. | Neue Best.-Nr. | Bauhöhe Zählerschrank | Montageort des Sicherungsorgans | Anschlussleitung für | Sicherungsorgan |
| ZY255MS | ZY3N1SA | 1.100 mm | NAR | RfZ | SABO |
| ZY5N1SA | 1.400 mm | NAR | RfZ | SABO | |
| ZY405MS | ZY3N1LS | 1.100 mm | NAR | RfZ | LS |
| ZY5N1LS | 1.400 mm | NAR | RfZ | LS | |
| ZY415MS | ZY3N1SLS | 1.100 mm | NAR | RfZ | SLS |
| ZY105MS | ZY3R1SI | 1.100 mm | RfZ | RfZ | SIBO |
| ZY5R1SI | 1.400 mm | RfZ | RfZ | SIBO |
Die Pakete ZY20MS und ZY50MS, Sicherungsorgan im RfZ mit Spannungsabgriff von der BKE sind weiterhin unverändert erhältlich.
Hinweis: Es ist mit dem jeweiligen Energieversorger abzustimmen, welches Sicherungsorgan in der Region zugelassen ist.
Perfekt planen – mit ZPlan
Mit ZPlan konfigurieren Sie Zählerplatze einfach und normgerecht nach VDE-AR-N 4100.
Weiterführende Informationen zur Sammelschienenbox und Technikzentrale 4.0
- pdf7,82 MB
- pdf28,64 MB
-
pdf2,14 MB
Produktinformation - Spannungsversorgung Messsystem (21DE0009_04)
Produktinformation - Spannungsversorgung Messsystem (21DE0009_04)
-
pdf4,91 MB
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04 (26DE0009)
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04 (26DE0009)