eHZ-Adap­ter­platte BKE-I und BKE-A/AZ – eHZ-Adapter für Neu- und Bestandsbau

Die eHZ-Adap­ter­platte von Hager ermög­licht den Einbau moderner elek­tro­ni­scher Haus­halts­zähler (eHZ) – bei der Nach­rüs­tung beste­hender Zähler­plätze mit BKE-A/AZ. Dank der Steck­technik lassen sich Strom­zähler schnell und ohne Versor­gungs­un­ter­bre­chung austau­schen und für Smart Meter vorbe­reiten.

eHZ-Adapterplatte BKE-I: zwei elektronische Haushaltszähler auf Zählertragplatten im Zählerschrank

eHZ-Anschluss­kas­setten BKE-I für den Neubau

Die norm­kon­forme Platt­form für den elek­tro­ni­schen Haus­halts­zähler im Neubau ist die inte­grierte Befes­ti­gungs- und Kontak­tier­ein­rich­tung BKE-I. Auf ihr wird der eHZ-Zähler einfach nur aufge­steckt und bei Bedarf mit intel­li­genten Kommu­ni­ka­ti­ons­ge­räten des Netz­be­trei­bers verknüpft - darunter das Smart Meter Gateway nach MsbG und VDE-AR-N 4100. 


Stecken statt Schrauben

Der eHZ rastet über vier Halte­krallen in die äußeren Konturen ein; Strom ein- und -abgang rasten auto­ma­tisch in die inneren Kontakte ein. Beweg­liche Kontakt­brü­cken öffnen und schließen selbst­tätig – das macht den Zähler­wechsel unter­bre­chungs­frei und berüh­rungs­si­cher. Span­nungs­spitzen an empfind­li­chen Verbrau­chern entstehen dabei nicht.

 

Zwei statt einer

Dank der kompakten Bauform passen zwei BKE-I Zähler­trag­platten und somit zwei eHZ neben­ein­ander auf ein Zähler­feld. Kompak­tere Zähler­felder ermög­li­chen kompak­tere Zähler­plätze und damit kompak­tere Zähler­schränke: Auf 1.100 mm Gesamt­höhe bringen Sie alles, was in Zukunft zählt, zeit- und platz­spa­rend unter.

 

Nach oben offen

Der Raum für Zusatz­an­wen­dungen über der BKE-I ist mit 12 Teilungs­ein­heiten versehen: Hier finden alle Ergän­zungs­mo­dule Platz, die nach GDEW, VDE-AR-N 4100 sowie Vorgabe Ihres Netz­be­trei­bers gefor­dert werden, z.B. das Smart Meter Gateway (SMG) für Haus­halte ab 6.000 kWh/a oder EEG/KWK-Anlagen über 7 kW.

 

... aber fest verschlossen

Damit kost­spie­lige Mess- und Steu­er­ge­räte vor unbe­fugtem Zugriff geschützt sind, sind alle BKE-I Zähler­plätze seri­en­mäßig mit plom­bier­barer Abdeck­haube versehen. So sind Ihre Kunden doppelt sicher.

BKE-I Zählertragplatte mit zwei eHZ-Adapterplatten im Zählerschrank – Neubau


5 gute Gründe für BKE/eHZ-Technik:

Die eHZ-Adap­ter­platte von Hager vereint fünf entschei­dende Vorteile: von der schnellen Instal­la­tion bis zur lang­fris­tigen Zukunfts­si­cher­heit.

 

  • schnell: unter­bre­chungs­freier Zähler­wechsel durch Steck­technik
  • kompakt: Zwei eHZ (statt ein 3-Punkt-Zähler) passen auf ein Zähler­feld – Ihre Kunden sparen Platz
  • modular: inte­grierter Raum für Zusatz­an­wen­dungen, z. B. für Mess­sys­teme nach VDE-AR-N 4100
  • smart: digi­tale Zähler­technik für Smart-Mete­ring und Smart-Grid-Anwen­dungen
  • zukunfts­si­cher: Ihre Kunden sind lang­fristig sicher: kein Umbau, keine Zusatz­kosten


eHZ-Adap­ter­platte mit RfZ: BKE-A/AZ für den Bestandsbau 

Netz­be­treiber, die Bestands­bauten an die digi­tale Zukunft anschließen wollen, werden bei Hager eben­falls fündig: Mit dem eHZ-Adapter BKE-A/AZ lassen sich alte Dreh- oder Wech­sel­strom­an­lagen schnell, einfach und effi­zient auf moderne BKE-Technik mit intel­li­gentem Mess­system umrüsten.

 

Moder­ni­sieren durch Adap­tieren

Unsere BKE-A / AZ Adap­ter­platten decken alle Anwen­dungs­fälle im Bestandsbau ab: von der 1-phasigen Basis­platte für schmale Zähler­ta­feln (140 mm) nach DIN 43853 bis hin zum 3-phasigen eHZ-Adapter für Drei­punkt-Zähler­kreuze nach DIN VDE 0603-1, wahl­weise als einfache eHZ-Zähler­trag­platte oder mit Raum für Zusatz­an­wen­dungen (RfZ).

 

50 A Dauer­strom – ideal für Wärme­pumpe, Wallbox und Photo­vol­taik

Der BKE-A / AZ (KU83CHE) ist auf Dauer­ströme von 50 A ausge­legt. Das garan­tiert einen rundum sicheren Zähler­wechsel auch bei höheren Dauer­strömen, wie sie z. B. durch die Nutzung von Wärme­pumpen, Photo­vol­taik oder E-Mobi­lität auftreten können. Die NZR-Vari­ante BKE-A erreicht 63 A – empfeh­lens­wert bei hohem Gleich­zei­tig­keits­faktor mehrerer Groß­ver­brau­cher.

BKE-AZ eHZ-Adapterplatte für den Bestandsbau mit Smart Meter Gateway – Dreipunkt-Nachrüstung


Schnel­lere Instal­la­tion durch verbes­serte Konstruk­tion

Der BKE-A / AZ über­zeugt neben seinem robusten Gehäuse mit vielen konstruk­tiven Vorteilen, die Ihnen die Instal­la­tion und Umrüs­tung von Bestands­an­lagen noch leichter machen.

Nahansicht Smart Meter Gateway mit Datenleitung (LAN) zu eHZ Drehstromzähler

Mehr Verdrah­tungs­raum

Beim neuen BKE-A / AZ wurden die Hutschienen dezent nach vorne versetzt: Das ermög­licht eine bessere Durch­ver­drah­tung hinter der Schiene und größere Biegera­dien.

Frontalansicht geöffneter Zählerschrank mit Installation BKE-AZ, eHZ Drehstromzähler, Steuerbox und Smart Meter Gateway

14 Platz­ein­heiten für Zusatz­an­wen­dungen

Auf 14 PLE in der prak­ti­schen Auftei­lung 10 + 2 + 2 können alle erfor­der­li­chen Betriebs­mittel des Netz- oder Mess­stel­len­be­trei­bers unter­ge­bracht werden, z. B. Smart Meter Gate­ways (SMG), Steu­er­ge­räte für Fern­ab­schal­tungen, Siche­rungsbox, RJ45-Buchse mit Patch­lei­tung oder Tarif­ma­nage­ment-Geräte.

Achtung: Der RfZ darf nicht als Strom­kreis­ver­teiler oder für kunden­ei­gene Schalt­ge­räte genutzt werden!

Frontalansicht Zählertragplatte für Installation BKE-AZ und eHZ (elektrischer Haushaltszähler)

Span­nungs­ab­griff hinter Zähler

Nur bei Hager ist der Span­nungs­ab­griff direkt hinter dem Zähler möglich – wahl­weise gemessen oder unge­messen. Tech­niker des Netz­be­trei­bers müssen dafür nicht erst in den netz­sei­tigen Anschluss­raum (NAR) gehen. Das verein­facht und verkürzt die Instal­la­tion.

Frontalansicht geöffneter Zählerschrank mit Installation BKE-AZ, eHZ Drehstromzähler, Steuerbox und Smart Meter Gateway

Kompa­tibel mit dem Hager Kabel­ma­nage­ment­system

In Kombi­na­tion mit unserem Kabel­ma­nage­ment­system gelingt der Anschluss an die Zukunft noch besser: Es ist perfekt auf den neuen BKE-A / AZ abge­stimmt und ermög­licht den nach­träg­li­chen Einbau intel­li­genter Mess­sys­teme in beste­henden 3-Punkt-Zähler­plätzen. Damit lassen sich alle Funk­ti­ons­räume (RfZ, AAR und NAR) schnell und sauber verdrahten. Für ein aufge­räumtes Leitungs­bild im Zähler­schrank.

Zum Kabel­ma­nage­ment­system

Frontalansicht geschlossener Zählerschrank mit Installation BKE-AZ, eHZ Drehstromzähler, Steuerbox und Smart Meter Gateway

Bessere Ables­bar­keit durch Mittel­po­si­siton

Beim neuen BKE-A / AZ ist der elek­tro­ni­sche Haus­halts­zähler erst­mals mittig plaziert. Dadurch ist er auch in älteren Fens­ter­schränken einfach von außen ablesbar, ohne die Tür öffnen zu müssen. Ein kleiner, aber feiner Vorteil für den Anwender!

von


BKE-A / AZ erhält­lich als:

  • Basis­trä­ger­platte: 1-phasig/3-phasig
  • 3-phasig mit RfZ (Raum für Zusatz­an­for­de­rungen): 10 + 2 + 2 PLE, 10 + 5 PLE oder 4 + 4 PLE 
  • Klem­men­de­ckel inklu­sive
  • RfZ separat: 10 + 2 + 2 PLE, 10 + 5 PLE oder 4 + 4 PLE 


Häufige Fragen zur eHZ-Adap­ter­platte  

  • Was ist der Unter­schied zwischen BKE-I und BKE-Adap­ter­platte BKE-A/AZ?

    Die BKE-I ist die inte­grierte Lösung für den Neubau. Die BKE-A/AZ Adap­ter­platte dient der Nach­rüs­tung im Bestandsbau: Sie ersetzt den alten 3-Punkt-Zähler­platz und macht ihn eHZ-fähig.

  • Wer darf eine eHZ-Adap­ter­platte einbauen?

    Die Adap­ter­platte ist Bestand­teil der Kunden­an­lage; ihre Montage über­nimmt eine vom Anschluss­nehmer beauf­tragte Elek­tro­f­ach­kraft. Den eigent­li­chen eHZ-Zähler steckt anschlie­ßend der Mess­stel­len­be­treiber bezie­hungs­weise Netz­be­treiber auf.

  • Welche eHZ-Adap­ter­platte eignet sich für eine Wärme­pumpe oder Wallbox?

    Bei erhöhtem Dauer­strom durch Wärme­pumpe, PV-Anlage oder E-Mobi­lität ist der BKE-AZ (bis 50 A) oder die NZR-Vari­ante BKE-A (bis 63 A) geeignet. Bei hohem Gleich­zei­tig­keits­faktor mehrerer Groß­ver­brau­cher empfiehlt sich die 63-A-Vari­ante.

  • Ist ein Smart Meter Gateway im RfZ unter­zu­bringen?

    Ja. Der Raum für Zusatz­an­wen­dungen (RfZ) ist explizit für Geräte des Mess­stel­len­be­trei­bers vorge­sehen – u. a. das Smart Meter Gateway. Kunden­ei­gene Schalt­ge­räte dürfen dort nicht instal­liert werden.

  • Passt die BKE-Adap­ter­platte auf alle Bestands­in­stal­la­tionen?

    Der BKE-A/AZ deckt 1-phasige Anlagen auf schmalen Zähler­ta­feln (140 mm, DIN 43853) bis hin zu 3-phasigen Zähler­kreuzen nach DIN VDE 0603-1 ab. Bei Fragen zur passenden Vari­ante hilft die Hager Tech­ni­sche Anwen­dungs­be­treuung (TAB).

  • Welche eHZ-Adap­ter­platte passt für Drei­punkt-Zähler­plätze?

    Für die Nach­rüs­tung auf Drei­punkt-Zähler­kreuzen nach DIN VDE 0603-1 ist die BKE-A/AZ Adap­ter­platte die passende Lösung. Sie ist als 3-phasige Vari­ante, wahl­weise mit oder ohne Raum für Zusatz­an­wen­dungen (RfZ), erhält­lich und deckt alle gängigen Bestands­in­stal­la­tionen ab. Hager eHZ-Adap­ter­platten ansehen