KNX Touch Control, Visualisierung mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU 75740101
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Designrahmen 22 Produkte verfügbar -
Temperaturfühler 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 22 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur0 - 50 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Einbautiefe25,50 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen29 mm
-
Höhe75 mm
-
Breite95 mm
-
Tiefe44 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte6
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayJa
-
Funktion16 Zeitschaltfunktionen und Wecker, Logikbaustein 4x UND, 4x ODER mit je 4 Eingängen, Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, bis zu 16 Szenen, Klimaregelung, Scharfschalten von Alarmanlagen, Datum, Uhrzeit, Automatikfunktionen zur Steuerung von Beleuchtung, Jalousien und Rollläden, Klima- und Lüftungsanlagen, Sperrfunktion zum Reinigen der Bedienoberfläche
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenGrundlegende Informationen, Generisches KNX-Telegramm, Temperaturregler, Temperaturmessung
-
DatenformateKNX (TP)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen10 KB - 100 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75740101
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 75740101
KNX Touch Control mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, Stand: 03.2021)
Montageanleitung International 2022-02-16
PDF9,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
(15DE0190)
PDF708,72 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD6,38 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 75740101 - KNX Touch Control (EN-FR)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD6,97 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (DE, 2016-07), ETS link
Applikationshandbuch de-DE, it-IT 2015-02-25
PDF17,02 MB
Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2016-07-04
PDF7,93 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 75740101 - KNX Touch Control Symbole (DE, 2015-03)
Applikationshandbuch de-DE 2015-05-21
PDF1,71 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 75740101 - KNX Touch Control Symbole (EN, 2015-07)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-07-22
PDF1,70 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF904,06 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF904,06 kB
Ausschreibungstext
KNX Touch Control mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussbuchse für Binärkontakte oder externen Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte, einstellen von Automatikfunktionen, bis zu 10 frei konfigurierbare Displayseiten, Tastsensor-Funktionen zum schalten und dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, Drehreglerfunktionen zum dimmen von Beleuchtungskreisen, zum stufenlosen steuern von Lüftungs-, Klimageräten oder einstellen der individuellen Solltemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Einbautiefe: 25,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 29 mm
Höhe: 75 mm
Breite: 95 mm
Tiefe: 44 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Glanzgrad: Glänzend
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75740101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.