Designrahmen rund Aluminium eloxiert 13192184
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeAluminium
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium
-
Höhe83 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe4 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 13192184
-
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MBTechnischer Anhang - i2-Audio
Stand: 01.04.2022
PDF694,59 kB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
dc22-1018
Konformitätserklärung International 2022-09-27
PDF217,26 kB
Ausschreibungstext
Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Höhe: 83 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 4 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13192184
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.