Audio Innenstation TOUCH eckig Aufputz, 2Draht Sprechanlagen, polarweiß glänzend REK221Y
Produkt konfigurieren
2Draht Systemkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Designrahmen 22 Produkte verfügbar -
Tischkonsole und Befestigungszubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 25 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
Höhe92,50 mm
-
Breite93 mm
-
Tiefe16 mm
-
Betriebstemperatur5 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur5 - 50 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Stromaufnahme während des Betriebs180 mA
-
Stromaufnahme (Ruhe)265 mA
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartSchraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
TürkommunikationsartAudio
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Kompatibel mit Amazon AlexaNein
-
Kompatibel mit Apple HomeKitNein
-
Kompatibel mit Google AssistantNein
-
IFTTT Unterstützung verfügbarNein
-
Montage aufAufputz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REK221Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REK221Y
Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
PDF -
Betriebsanleitung
Montageanleitung für REA111Y, REK221Y - Innenstation Audio AP 2Draht TOUCH (EN, Stand: 11.2017)
Betriebsanleitung en-GB, de-DE 2017-11-06
PDF3,55 MB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XXY, REK2XXY - Innenstation AUDIO AP 2Draht (DE, Stand: 08.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF2,74 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XXY-REK2XXY - Innenstation AUDIO AP 2Draht (EN, 2015-08)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF2,74 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe International 2023-08-07
PDF1,91 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
2Draht Systemkonfigurator
Vom Gebäudeaufbau bis zur Verkabelung unterstützt Sie der praktische Konfigurator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intelligente Türkommunikation.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF134,65 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF134,89 kB
Ausschreibungstext
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.
Farbe: Polarweiß
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Höhe: 92,50 mm
Breite: 93 mm
Tiefe: 16 mm
Betriebstemperatur: 5 - 50 °C
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Stromaufnahme während des Betriebs: 180 mA
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REK221Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.