Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH und ELCOM.FON AUDIO REH002Y
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeAnthrazit
-
Einbau-/AnschlussortFreistehend, Mobil
-
Länge des Anschlusskabels3000 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REH002Y
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für REH002X - Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH und ELCOM.FON AUDIO (Stand: 01.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-01-01
PDF1,10 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für REH002xx, REH003xx (Stand: 01.2017)
Montageanleitung International 2017-01-01
PDF1,10 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - i2-Audio
Stand: 01.04.2022
PDF694,59 kB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Kunststoff mit Edelstahlkern, 8-adriger Anschlussschnur mit Steckverbinder RJ-45. Passend für Innenstationen ELCOM.TOUCH Audio oder ELCOM.FON.
Farbe: Anthrazit
Einbau-/Anschlussort: Freistehend
Mobil
Länge Anschlusskabel: 3000 mm
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REH002Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.