EAN
4011334437611
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B030
41,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    4 mm
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Designrahmen rund Edelstahl mattiert

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.

Farbe: Edelstahl
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Höhe: 83 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 4 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13192104
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

06842 945-9700
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.