EAN
4011334437574
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B030
Preis
41,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    4 mm
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 13192204 | Hager Deutschland

    Produktbild 13192204

  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
    Bild Technischer Anhang - i2-Audio | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - i2-Audio

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    694,59 kB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild dc22-1018 | Hager Deutschland

    dc22-1018

    Konformitätserklärung International 2022-09-27

    PDF
    217,26 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Designrahmen eckig Edelstahl mattiert

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.

Farbe: Edelstahl
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Höhe: 83 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 4 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13192204
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

06842 945-9700
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.