Kontroll- und Überwachungsrelais für zahlreiche Anwendungen

Über­wa­chungs­re­lais
Sicher­heit, wenn’s darauf ankommt

Kontroll­re­lais und Über­wa­chungs­re­lais gewähr­leisten eine hohe Betriebs­si­cher­heit und sichern die Anla­gen­verfügbar­keit. Unser Produkt­port­folio bietet Ihnen hierfür eine Viel­zahl passender Modu­lar­ge­räte.

Frontalansicht Reiheneinbaugerät Hager EUU200 Kontrollrelais für Unterspannung

Notstrom­ver­sor­gung der
Sicher­heits­be­leuch­tung akti­vieren

Versagt die allge­meine Beleuch­tung bei einem Strom­aus­fall, schaltet die Notbe­leuch­tung ein, indem sie durch das Unter­span­nungs­re­lais ange­steuert und akti­viert wird. Unsere Modelle EUU100 und EUU200 sind ideal dafür geeignet, die Notstrom­ver­sor­gung der Sicher­heits­be­leuch­tung zu akti­vieren.


Blick in oberen Bereich eines Flurs Richtung Decke mit beleuchtetem Schild mit Notausganghinweis

EUU100 und EUU200
für Notbe­leuch­tung

  • Phasen­über­wa­chung zur Akti­vie­rung der Notstrom­ver­sor­gung von Sicher­heits­be­leuch­tungs­an­lagen
  • Einhal­tung aktu­eller Normen
  • EUU100 mit einem Wechs­ler­kon­takt
  • EUU200 mit zwei Wechs­ler­kon­takten sowie Test­funk­tion zur Schal­tung des Relais bei vorhan­dener Netz­span­nung
Frontalansicht Reiheneinbaugerät Hager EUU200 Kontrollrelais für Unterspannung

Erfül­lung der Normen
DIN VDE 0100-718 und DIN VDE 0108-0100 

EUU100 und EUU200 erfüllen die Anfor­de­rungen an Anlagen mit Notstrom­ver­sor­gung und Sicher­heits­be­leuch­tung nach DIN VDE 0100-718 und DIN VDE 0108-0100. Dadurch sind Sie bei Einbau dieser Modu­lar­ge­räte immer auf der sicheren Seite.


Komplettes Angebot
für die gängigsten Anwen­dungen

Entde­cken Sie die ganze Viel­falt unserer Über­wa­chungs­re­lais – z. B. mit verschie­denen Einstell­mög­lich­keiten, Auslö­se­ver­zö­ge­rungen oder der erwei­terten Steue­rungs­op­tion zur Akti­vie­rung einer Absau­gung.

Schreiner in Werkstatt/Werkraum schneidet mit konzentriertem Blick Holzbrett mit Tischkreissäge

Einfache Planung
mit Hagercad

All unsere Kontroll­re­lais und Über­wa­chungs­re­lais sind mit Hagercad zeichenbar – für eine einfache Planung selbst bei Spezi­al­fällen.

Elektroplanerin eröffnet an ihrem Rechner ein bestehendes NSHV Projekt in der Hagercad Software