Stei­gen­berger Hotel am Kanz­leramt,
Berlin

Die heraus­ra­gende Lage zwischen Haupt­bahnhof und Spree zeichnet das Hotel Stei­gen­berger Am Kanz­leramt ganz beson­ders aus

Modernes Bürogebäude mit geometrischer Fassade und reflektierenden Glasfenstern an einem sonnigen Tag

Das Haus hat viel zu bieten: Auf insge­samt acht Geschossen, mit einer ober­ir­di­schen Brut­to­ge­schoss­fläche von 23.000 m², wurden 339 Hotel­zimmer, drei Restau­rant­be­reiche mit exklu­sivem Private Dining, drei Küchen mit verschie­denen Open Cooking Stations, ein rund 850 m² großes Konfe­renz und Tagungs­center mit exklu­sivem Busi­ness­be­reich und ein 400 m² großer Multi­funk­tions-Saal errichtet.


Schal­ter­pro­gramm
Berker S.1

Im gesamten Hotel sind Schalter und Steck­dosen des mit Design­preisen ausge­zeich­neten Programms Berker S.1 in den Farben polar­weiß und anthrazit instal­liert.

Neben Steck­dosen und Schal­tern in verschie­denen Kombi­na­tionen kommen auch Daten­steck­dosen, Hotel­card-Schalter und 2fach-Wippen mit Pfeil­auf­druck zum Einsatz.

Jalou­sie­steue­rung

Das Schal­ter­pro­gramm Berker S.1 bietet von der Produkt­tiefe her alle Schal­ter­ein­sätze, die in einem modernen Hotel gefragt sind. Mit der 2fach-Wippe mit Pfeil­auf­druck werden die Jalou­sien gesteuert.


Ausge­wählte Berker S.1 Bedien­ele­mente die hier einge­setzt wurden


Impres­sionen


Spree und moderne Gebäude inklusive Berliner Hauptbahnhof mit einem Ausflugsschiff in Berlin, Deutschland
Modernes Wohnzimmer mit großem Fenster mit Stadtblick, stilvollen Möbeln und Smart-Home-Geräten auf dem Tisch
Fitnessstudio mit Trainingsgeräten und Blick auf eine Stadtsilhouette mit Fluss
Modernes Foyer mit Wendeltreppe, Sitzgelegenheiten und integrierter Beleuchtung

Projekt­be­tei­ligte

Betreiber: Stei­gen­berger Hotels AG, Frank­furt am Main

 

Investor: Hotel am Kanz­leramt GmbH & Co. KG, Berlin

 

Archi­tekten: Ortner + Ortner Baukunst Gesell­schaft von Archi­tekten, Berlin

 

Gene­ral­un­ter­nehmer: PORR Deutsch­land GmbH, NL Berlin

 

Projekt­ent­wickler: STRAUSS & PARTNER Deve­lop­ment GmbH, Wien

 

Innen­ar­chi­tekten: Cornelia Markus-Dieden­hofen Innen­ar­chi­tekten, Reut­lingen

 

Elek­tro­pla­nung: Scholze Inge­nieur­ge­sell­schaft mbH, Berlin

 

Elek­tro­in­stal­la­tion: Elektro Vieweg GmbH & Co. KG, Chem­nitz


Inspi­ra­tionen und Einblicke von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.