Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=80mm 2Stück BSS0080

EAN
4012740874748
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
T350
Preis
42,00 €
/ Set *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Mate­ri­alstärke
    90 mm
Funk­ti­onen
  • Zubehör erfor­der­lich
    Ja
Form
  • Form
    Rund

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=80mm 2Stück

Brandschutz Stopfen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2179. Hinweis: Brandschutz Beschichtung für Stopfen und Platten verwenden (erforderliches Zubehör, nicht enthalten).

Materialstärke: 90 mm
Zubehör erforderlich: Ja
Form: Rund

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSS0080
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.