![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt FWKP1002500VERZ
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Trennwand 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck 1 Produkte verfügbar
-
Inneneck 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel 1 Produkte verfügbar
-
Endstück 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 9 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FeuerwiderstandsklasseEI60, EI90
-
Anzahl der beflammbaren Seiten4
-
BodenlochungJa
-
Höhe100 mm
-
Breite250 mm
-
Länge2000 mm
-
Innenhöhe95 mm
-
Innenbreite245 mm
-
Lichter innerer Querschnitt23275 - 23275 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)100
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
-
UmmantelungswerkstoffStahl
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter2
-
Trennwände möglichJa
-
Anzahl steckbare Trennwände2
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWKP1002500VERZ
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2019-07-03
PDF8,72 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
Technische Broschüre de-DE 2011-11-29
PDF3,40 MB -
Broschüre
Broschüre de-DE 2023-09-27
PDF6,92 MBHager Markteinführungen
Broschüre de-DE 2023-09-12
PDF12,39 MBHager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Brandschutzkanal FWK Plus
Bestellhilfe de-DE 2023-09-26
PDF3,39 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Tipps de-DE 2009-10-19
PDF617,58 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MB -
Handbuch
Handbuch FWK Plus
Handbuch de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03
PDF5,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Produktzertifikat
Produktzertifikat de-DE 2021-01-11
PDF2,54 MBProduktzertifikat en-GB 2021-01-11
PDF2,58 MB -
Leistungserklärung
Leistungserklärung International 2023-10-06
PDF379,85 kB -
Konformitätserklärung
TERH_CE_CERT_FWKPlus
Konformitätserklärung International 2023-11-23
PDF232,11 kB
Ausschreibungstext
Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 90 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.
Feuerwiderstandsklasse: EI60
EI90
Anzahl der beflammbaren Seiten: 4
Bodenlochung: Ja
Höhe: 100 mm
Breite: 250 mm
Länge: 2000 mm
Innenhöhe: 95 mm
Innenbreite: 245 mm
Lichter innerer Querschnitt: 23275 - 23275 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 100
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Ummantelungswerkstoff: Stahl
Farbe: Zink
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 2
Trennwände möglich: Ja
Anzahl steckbare Trennwände: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWKP1002500VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.