Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1,5m verkehrsweiß FWK3E5011009016
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelrückhalteklammer 1 Produkte verfügbar -
Brandschutz Kitt Kartusche 2 Produkte verfügbar -
Brandschutz Kabelabschottung Stopfen/Platte 4 Produkte verfügbar -
Brandschutz Kabelabschottung Kissen 3 Produkte verfügbar -
Kupplung/Schiebemuffe/Längenanpassstück 2 Produkte verfügbar -
T-Stück 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FeuerwiderstandsklasseE30
-
Anzahl der beflammbaren Seiten3
-
BodenlochungJa
-
Höhe88 mm
-
Breite150 mm
-
Länge1500 mm
-
Innenhöhe50 mm
-
Innenbreite109 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5450 - 5450 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)21
-
WerkstoffGips, Stahl
-
OberflächeLackiert
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
BlechmaterialStahl
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Trennwände möglichJa
-
Anzahl steckbare Trennwände0
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWK3E5011009016
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWK3E5011009016
Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1,5m verkehrsweiß
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003)
Montageanleitung International 2024-03-28
PDF348,43 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF1,01 MB
Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kBVerlängerung des AbP P-BWU03-I 17.9.10
Produktzertifikat International 2021-03-04
PDF1,84 MB -
Konformitätserklärung
T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9
Konformitätserklärung International 2022-02-03
PDF222,40 kB
Ausschreibungstext
Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.
Feuerwiderstandsklasse: E30
Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
Bodenlochung: Ja
Höhe: 88 mm
Breite: 150 mm
Länge: 1500 mm
Innenhöhe: 50 mm
Innenbreite: 109 mm
Lichter innerer Querschnitt: 5450 - 5450 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 21
Werkstoff: Gips
Stahl
Oberfläche: Lackiert
Blechmaterial: Stahl
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
Trennwände möglich: Ja
Anzahl steckbare Trennwände: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWK3E5011009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.