Brandschutz Kitt Kartusche 310ml BSKITT
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 30 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Inhalt Dose/Kartusche310 ml
-
Breite50 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSKITT
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BSKITT
Brandschutz Kitt Kartusche 310ml
PDF -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)
PDF617,58 kB -
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt de-DE, de-AT, de-CH 2025-09-19
PDF8,89 MB
Technisches Datenblatt zu BSKITT
Sicherheitsdatenblatt de-DE 2014-10-13
PDF2,94 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kB
TEH_HOM_BSKITT_ETA
Produktzertifikat International 2016-09-22
PDF2,29 MB -
Leistungserklärung
TTG1_EU-Declaration-of-Performance_DE-EN_BSKITT
Declaration of Performance
PDF248,25 kB
Ausschreibungstext
Bei thermischer Beanspruchung aufschäumende Dichtmasse zur brandschutztechnischen Abschottung von einzelnen Kabeln und Rohren gemäß der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) geeignet. Dispersionsgebundene, hochviskose Kittmasse mit Intumeszenz-Wirkstoffen, frei von Halogenen, Asbest und organischen Lösemitteln, Verarbeitung mit Kartuschenpistole.Zugelassen durch technische Bewertungsstelle mit der Nr. ETA-15-0657. Hinweis: Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten.
Inhalt Dose/Kartusche: 310 ml
Breite: 50 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSKITT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.