Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0,75m verkehrsweiß FWK95021009016

EAN
4012740019590
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T350
Preis
428,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Trenn­wand 2 Produkte verfügbar
  • Poten­ti­a­l­aus­gleichs­ver­binder 1 Produkte verfügbar
  • Kupp­lung/­Schie­be­muf­fe/Län­ge­n­an­pass­stück 2 Produkte verfügbar
  • Inneneck 1 Produkte verfügbar
  • Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    E30, E60
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    142 mm
  • Breite
    300 mm
  • Länge
    750 mm
  • Innen­höhe
    49 mm
  • Innen­breite
    204 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    9996 - 9996 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    43
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Gips, Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Ausstat­tung
  • Umman­te­lungs­werk­stoff
    Stahl
  • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
    0
  • Trenn­wände möglich
    Ja
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0,75m verkehrsweiß

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.

Feuerwiderstandsklasse: E30
E60
Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
Bodenlochung: Ja
Höhe: 142 mm
Breite: 300 mm
Länge: 750 mm
Innenhöhe: 49 mm
Innenbreite: 204 mm
Lichter innerer Querschnitt: 9996 - 9996 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 43
Werkstoff: Gips
Stahl
Oberfläche: Lackiert
Ummantelungswerkstoff: Stahl
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
Trennwände möglich: Ja
Anzahl steckbare Trennwände: 0

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWK95021009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.