Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet FWKP10015009016
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Blechschraube 1 Produkte verfügbar -
Wandanschlussstück 5 Produkte verfügbar -
Brandschutz Kitt Kartusche 2 Produkte verfügbar -
Brandschutz Kabelabschottung Stopfen/Platte 4 Produkte verfügbar -
Brandschutz Kabelabschottung Kissen 3 Produkte verfügbar -
Brandschutz Kabelabschottung Mörtel 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FeuerwiderstandsklasseEI90
-
Anzahl der beflammbaren Seiten4
-
BodenlochungJa
-
Höhe100 mm
-
Breite150 mm
-
Länge2000 mm
-
Innenhöhe95 mm
-
Innenbreite145 mm
-
Lichter innerer Querschnitt13775 - 13775 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)60
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
BlechmaterialStahl
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter2
-
Trennwände möglichJa
-
Anzahl steckbare Trennwände1
-
Mit SchutzfolieJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWKP10015009016
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWKP10015009016
Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
PDF -
Handbuch
Handbuch en-GB 2025-10-29
PDF9,42 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Brandschutz
Der neue Brandschutzkanal FWK Plus
PDF6,92 MB
Hager Markteinführungen
News Oktober 2023 (23DE0120)
PDF12,39 MB
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Brandschutzkanal FWK Plus
November 2023 (23DE0178)
PDF3,39 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)
PDF617,58 kB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-09
RFA1,08 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-09
RFA724,00 kBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-09
RFA1,18 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-09
RFA688,00 kBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-09
RFA576,00 kB -
Handbuch
Handbuch FWK Plus
Handbuch de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03
PDF5,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
ETA-20/0613_FWKPlus_DE
Produktzertifikat de-DE 2021-01-11
PDF2,54 MB
ETA-20/0613_FWKPlus_EN
Produktzertifikat en-GB 2021-01-11
PDF2,58 MB
Produktzertifikat de-DE 2025-03-20
PDF1,20 MB -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2025-11-28
PDF756,03 kB -
Konformitätserklärung
TERH_CE_CERT_FWKPlus
Konformitätserklärung International 2023-11-23
PDF232,11 kB
Ausschreibungstext
Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 90 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.
Feuerwiderstandsklasse: EI90
Anzahl der beflammbaren Seiten: 4
Bodenlochung: Ja
Höhe: 100 mm
Breite: 150 mm
Länge: 2000 mm
Innenhöhe: 95 mm
Innenbreite: 145 mm
Lichter innerer Querschnitt: 13775 - 13775 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 60
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Ja
Blechmaterial: Stahl
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 2
Trennwände möglich: Ja
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWKP10015009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.