Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=109mm 2Stück BSS0109
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 28 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Materialstärke90 mm
-
Zubehör erforderlichJa
-
FormRund
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSS0109
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BSS0109
Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=109mm 2Stück
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Brandschutz Stopfen BSS* und Platten BSP*
Bedienungsanleitung International 2020-06-21
PDF986,28 kB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)
PDF617,58 kB -
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt zu Brandschutz Stopfen und Platten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Sicherheitsdatenblatt de-DE 2020-01-01
PDF344,56 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kB
TEH_HOM_BSS_BSP_Z-19.53-2364_2024
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
PDF723,49 kB
Ausschreibungstext
Brandschutz Stopfen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2179. Hinweis: Brandschutz Beschichtung für Stopfen und Platten verwenden (erforderliches Zubehör, nicht enthalten).
Materialstärke: 90 mm
Zubehör erforderlich: Ja
Form: Rund
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSS0109
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.