Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 weiß • FWKP6006009016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
  • FWKP6006009016

Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

FWKP6006009016

  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet FWKP6006009016

Der FWK-Plus Brandschutzkanal 60x60 mm, weiß pulverbeschichtet, bietet einen Feuerwiderstand EI 90 gemäß EN 13501-2. Er dient der Sicherung von Flucht- und Rettungswegen durch effektive Brandlastdämmung. Das System zeichnet sich durch ein einfach montierbares Kanaloberteil aus und ist mit einer Leistungserklärung sowie CE-Kennzeichnung nach EAD und ETA ausgestattet.
EAN
4012740987967
Marke
Hager
VPE
2 m
Preisgruppe
T351
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
158,20 €
/ m *
158,20 €
/ m *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Trenn­wand 1 Produkte verfügbar
  • Brand­schutz Kitt Kartu­sche 1 Produkte verfügbar
  • Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • Inneneck 1 Produkte verfügbar
  • Flachwinkel 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 11 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Trenn­wand
  • Brand­schutz Kitt Kartu­sche
  • Außeneck
  • Inneneck
  • Flachwinkel
  • Ends­tück
  • Kupp­lung/­Schie­be­muf­fe/Län­ge­n­an­pass­stück
  • T-Stück
  • Wand­an­schluss­stück
  • Blech­schraube
  • Erdungsset
  • Monta­ge­hilfe Haus­technik
  • TWS70VERZ

    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech

    7,60 €  / m*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • BSKITT

    Brandschutz Kitt Kartusche 310ml

    74,70 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP6006039016

    Außeneck FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    143,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP6006049016

    Inneneck FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    137,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP6006059016

    Flachwinkel FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    134,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP6006069016

    Endplatte FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    57,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP6006079016

    Längenanpassstück FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    64,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP6006099016

    Kupplung FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    55,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP6006089016

    T-Stück FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    126,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP60060W2L9016

    Wandanschlußstück 2-seitig 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    171,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP60060W49016

    Wandanschlußstück 4te Seite 60 mm breit weiß pulverbeschichtet

    142,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKP60060W9016

    Wandanschlußstück 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

    137,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKPZ001

    Trennwandaufnahme für FWKP, Set 8 Stück

    51,70 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKPZ002

    Schrauben für Oberteil bei Deckenmontage FWKP für 2/4 m

    5,60 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKPZ003

    Erdungsteil 2x für FWKP Kanal Höhe 60 mm

    30,00 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FWKPZ005

    Bohrschablone FWKP für Kanaloberteil bei Deckenmontage

    20,90 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    EI90
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Innen­höhe
    55 mm
  • Innen­breite
    55 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    3025 - 3025 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    10
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Ausstat­tung
  • Blech­ma­te­rial
    Stahl
  • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
    2
  • Trenn­wände möglich
    Ja
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration FWKP6006009016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FWKP6006009016 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FWKP6006009016 | Hager Deutschland

    Produktbild FWKP6006009016

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung International 2019-07-03 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung International 2019-07-03

    PDF
    8,72 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Brandschutz | Hager Deutschland

    Brandschutz

    Der neue Brandschutzkanal FWK Plus

    PDF
    6,92 MB
    Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

    Hager Markteinführungen

    News Oktober 2023 (23DE0120)

    PDF
    12,39 MB
    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe Brandschutzkanal FWK Plus | Hager Deutschland

    Bestellhilfe Brandschutzkanal FWK Plus

    November 2023 (23DE0178)

    PDF
    3,39 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 25

    Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

    PDF
    617,58 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch FWK Plus | Hager Deutschland

    Handbuch FWK Plus

    Handbuch de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03

    PDF
    5,70 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild ETA-20/0613_FWKPlus_DE | Hager Deutschland

    ETA-20/0613_FWKPlus_DE

    Produktzertifikat de-DE 2021-01-11

    PDF
    2,54 MB
    Bild ETA-20/0613_FWKPlus_EN | Hager Deutschland

    ETA-20/0613_FWKPlus_EN

    Produktzertifikat en-GB 2021-01-11

    PDF
    2,58 MB
    Bild Produktzertifikat de-DE 2025-03-20 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2025-03-20

    PDF
    1,20 MB
  • Leistungserklärung

    Bild FWKPlus-02_DoP_10.2023 | Hager Deutschland

    FWKPlus-02_DoP_10.2023

    Leistungserklärung International 2023-10-06

    PDF
    379,85 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild TERH_CE_CERT_FWKPlus | Hager Deutschland

    TERH_CE_CERT_FWKPlus

    Konformitätserklärung International 2023-11-23

    PDF
    232,11 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FWKP10015009016 - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
    FWKP10015009016
    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
    Preis
    268,30 €
    / m *
    268,30 €
    / m *
  • 2
    FWKP1001500VERZ - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
    FWKP1001500VERZ
    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
    Preis
    223,60 €
    / m *
    223,60 €
    / m *
  • 3
    FWKP10025009016 - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
    FWKP10025009016
    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
    Preis
    328,10 €
    / m *
    328,10 €
    / m *
  • 4
    FWKP1002500VERZ - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
    FWKP1002500VERZ
    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
    Preis
    276,80 €
    / m *
    276,80 €
    / m *
  • 5
    FWKP600600VERZ - Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
    FWKP600600VERZ
    Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm verzinkt
    Preis
    129,70 €
    / m *
    129,70 €
    / m *

Ausschreibungstext

Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 90 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.

Feuerwiderstandsklasse: EI90
Anzahl der beflammbaren Seiten: 4
Bodenlochung: Ja
Höhe: 60 mm
Breite: 60 mm
Länge: 2000 mm
Innenhöhe: 55 mm
Innenbreite: 55 mm
Lichter innerer Querschnitt: 3025 - 3025 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 10
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Ja
Blechmaterial: Stahl
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 2
Trennwände möglich: Ja
Anzahl steckbare Trennwände: 0

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWKP6006009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG