Brandschutz Beschichtung für Stopfen u Platten Flammotect-A Kartusche 310ml BSSB000
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 28 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Inhalt Dose/Kartusche310 ml
-
Breite50 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSSB000
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BSSB000
Brandschutz Beschichtung für Stopfen u Platten Flammotect-A Kartusche 310ml
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Brandschutz Stopfen BSS* und Platten BSP*
Bedienungsanleitung International 2020-06-21
PDF986,28 kB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)
PDF617,58 kB -
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Datenblatt zu Brandschutz Beschichtung für Stopfen und Platten
Sicherheitsdatenblatt International 2014-10-13
PDF2,95 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kB
Ausschreibungstext
Endotherme Brandschutz Masse zur Beschichtung von Brandschutz Stopfen BSS und Platten BSP zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Hinweis: Brandschutz Masse ist lösungsmittel- und halogenfrei, beständig gegen Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel und UV-Licht. Verarbeitung mit Kartuschenpistole (nicht enthalten).
Inhalt Dose/Kartusche: 310 ml
Breite: 50 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSSB000
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.