![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0,75m verkehrsweiß FWK95006009016
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Trennwand 2 Produkte verfügbar
-
Potentialausgleichsverbinder 1 Produkte verfügbar
-
Kupplung/Schiebemuffe/Längenanpassstück 2 Produkte verfügbar
-
Inneneck 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FeuerwiderstandsklasseE30, E60
-
Anzahl der beflammbaren Seiten3
-
BodenlochungJa
-
Höhe142 mm
-
Breite150 mm
-
Länge750 mm
-
Innenhöhe49 mm
-
Innenbreite54 mm
-
Lichter innerer Querschnitt2646 - 2646 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)11
-
WerkstoffGips, Stahl
-
OberflächeLackiert
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
UmmantelungswerkstoffStahl
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Trennwände möglichJa
-
Anzahl steckbare Trennwände0
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWK95006009016
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003)
Montageanleitung International 2005-10-20
PDF348,43 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.FWK
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,08 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Produktzertifikat
Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF1,01 MBGutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kBVKF-ZULASSUNG 027431 - FWK90 E30-E60
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
PDF120,75 kB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat FWK
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF679,92 kBT113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9
Konformitätserklärung International 2022-02-03
PDF222,40 kB
Ausschreibungstext
Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.
Feuerwiderstandsklasse: E30
E60
Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
Bodenlochung: Ja
Höhe: 142 mm
Breite: 150 mm
Länge: 750 mm
Innenhöhe: 49 mm
Innenbreite: 54 mm
Lichter innerer Querschnitt: 2646 - 2646 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 11
Werkstoff: Gips
Stahl
Oberfläche: Lackiert
Ummantelungswerkstoff: Stahl
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
Trennwände möglich: Ja
Anzahl steckbare Trennwände: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWK95006009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.