Brandschutz Kabelabschottung Platte 200x200mm 2Stück BSP2020
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 28 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe200 mm
-
Breite200 mm
-
Materialstärke90 mm
-
Zubehör erforderlichJa
-
Ausführung der BrandabschottungSchaumblöcke
-
FormRechteckig
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSP2020
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BSP2020
Brandschutz Kabelabschottung Platte 200x200mm 2Stück
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Brandschutz Stopfen BSS* und Platten BSP*
Bedienungsanleitung International 2020-06-21
PDF986,28 kB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)
PDF617,58 kB -
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt zu Brandschutz Stopfen und Platten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Sicherheitsdatenblatt de-DE 2020-01-01
PDF344,56 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Brandschutz Platten zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2179. Hinweis: Brandschutz Beschichtung für Stopfen und Platten verwenden (erforderliches Zubehör, nicht enthalten).
Höhe: 200 mm
Breite: 200 mm
Materialstärke: 90 mm
Zubehör erforderlich: Ja
Ausführung der Brandabschottung: Schaumblöcke
Form: Rechteckig
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSP2020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.