Brandschutz Mörtel S90 6kg • BSM0006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
  • BSM0006

Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 6kg

BSM0006

  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 6kg BSM0006

EAN
4012740874724
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T350
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
51,30 €
/ Stück *
51,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    260 mm
  • Außen­durch­messer
    280 mm
Ausstat­tung
  • Behäl­ter­vo­lumen
    6 kg
Funk­ti­onen
  • Zubehör erfor­der­lich
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration BSM0006 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BSM0006 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BSM0006 | Hager Deutschland

    Produktbild BSM0006

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung Brandschutz Mörtel BSM* | Hager Deutschland

    Montageanleitung Brandschutz Mörtel BSM*

    Bedienungsanleitung International 2020-06-21

    PDF
    1,74 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 25

    Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

    PDF
    617,58 kB
  • Sicherheitsdatenblatt

    Bild Sicherheitsdatenblatt de-DE 2024-12-06 | Hager Deutschland

    Sicherheitsdatenblatt de-DE 2024-12-06

    PDF
    880,27 kB
    Bild Sicherheitsdatenblatt de-DE 2024-12-06 | Hager Deutschland

    Sicherheitsdatenblatt de-DE 2024-12-06

    PDF
    880,27 kB
    Bild Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006 für Brandschutz Mörtel | Hager Deutschland

    Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006 für Brandschutz Mörtel

    Sicherheitsdatenblatt de-DE 2014-10-13

    PDF
    3,11 MB
    Bild Technisches Datenblatt zu Brandschutz Mörtel | Hager Deutschland

    Technisches Datenblatt zu Brandschutz Mörtel

    Sicherheitsdatenblatt de-DE 2014-10-13

    PDF
    2,94 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Zu Brandschutz-Mörtel BSM Z-19.53-2643 | Hager Deutschland

    Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Zu Brandschutz-Mörtel BSM Z-19.53-2643

    Produktzertifikat International 2023-02-28

    PDF
    2,68 MB
    Bild Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) für Brandschutz-Mörtel BSM Z-19.15-256 (Kabelabschottung, S90) | Hager Deutschland

    Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) für Brandschutz-Mörtel BSM Z-19.15-256 (Kabelabschottung, S90)

    Produktzertifikat International 2023-02-24

    PDF
    438,28 kB
    Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FWKP10015009016 - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
    FWKP10015009016
    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet
    Preis
    268,30 €
    / m *
    268,30 €
    / m *
  • 2
    FWKP1001500VERZ - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
    FWKP1001500VERZ
    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm verzinkt
    Preis
    223,60 €
    / m *
    223,60 €
    / m *
  • 3
    FWKP10025009016 - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
    FWKP10025009016
    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet
    Preis
    328,10 €
    / m *
    328,10 €
    / m *
  • 4
    FWKP1002500VERZ - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
    FWKP1002500VERZ
    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt
    Preis
    276,80 €
    / m *
    276,80 €
    / m *
  • 5
    FWKP6006009016 - Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
    FWKP6006009016
    Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet
    Preis
    158,20 €
    / m *
    158,20 €
    / m *

Ausschreibungstext

Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 6kg

Brandschutz Mörtel zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2161. Hinweis: Kombinierbar mit Brandschutz Kissen.

Höhe: 260 mm
Außendurchmesser: 280 mm
Behältervolumen: 6 kg
Zubehör erforderlich: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSM0006
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG