Ventilzange zu Brandschutz Schaum BS90D BS90Z
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 28 Produkte verfügbar
Passend zu
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BS90Z
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BS90Z
Ventilzange zu Brandschutz Schaum BS90D
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Brandschutz Schaum BS90*
Bedienungsanleitung International 2014-07-03
PDF289,15 kB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)
PDF617,58 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktzertifikat
Allgemeine Bauartgenehmigung zu BS90*
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
PDF4,46 MB
Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kB
TEH_HOM_ETA_BS90*
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF2,14 MB -
Leistungserklärung
TEH_HOM_ETA_Leistungserkl_BS90*
Leistungserklärung International 2020-01-01
PDF271,63 kB
Ausschreibungstext
Ventilzange zur Aufnahme von Brandschutz Schaum Dose 2K 600 ml.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BS90Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.