The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
    • FWKP10015069016
    Die Endplatte FWK-Plus 100x150 mm in Weiß, pulverbeschichtet, dient als Endstück für Brandschutzkanäle der Serie FWKP. Sie ist speziell für die Wand- und Deckenmontage konzipiert und gewährleistet einen sicheren und normgerechten Abschluss des feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanals. Dieses Formteil integriert sich nahtlos in das Gesamtsystem.
    EAN
    4012740987622
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T351
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

    Endplatte für Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet FWKP10015069016

    Preis
    121,90 €
    / Stück *
    121,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endplatte für Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet

    FWKP10015069016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FWKP10015009016

      Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet

      272,30 €  / m*

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      EI90
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      150 mm
    • Innen­breite
      145 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Maß a
      40 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Blech­ma­te­rial
      Stahl
    • Mit Schutz­folie
      Ja
    • Zuge­hö­rige Serien
      FWK plus 100x150

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fire protecting trunking FWK-Plus (English)
    PDF
    432,80 kB
    REACH declaration FWKP10015069016
    PDF
    RoHS Report FWKP10015069016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FWKP10015069016 | Hager Deutschland

      Produktbild FWKP10015069016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FWKP10015069016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FWKP10015069016

      Endplatte FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2025-10-29 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-10-29

      PDF
      9,42 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Brandschutz | Hager Deutschland

      Brandschutz

      Der neue Brandschutzkanal FWK Plus

      PDF
      6,92 MB
      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617,58 kB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-09 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-09

      RFA
      908,00 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch FWK Plus | Hager Deutschland

      Handbuch FWK Plus

      Handbuch de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03

      PDF
      5,70 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild ETA-20/0613_FWKPlus_DE | Hager Deutschland

      ETA-20/0613_FWKPlus_DE

      Produktzertifikat de-DE 2021-01-11

      PDF
      2,54 MB
      Bild ETA-20/0613_FWKPlus_EN | Hager Deutschland

      ETA-20/0613_FWKPlus_EN

      Produktzertifikat en-GB 2021-01-11

      PDF
      2,58 MB
      Bild Produktzertifikat de-DE 2025-03-20 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2025-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung en-GB 2025-11-28 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung en-GB 2025-11-28

      PDF
      756,03 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild TERH_CE_CERT_FWKPlus | Hager Deutschland

      TERH_CE_CERT_FWKPlus

      Konformitätserklärung International 2023-11-23

      PDF
      232,11 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      R2292VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      Preis
      3,05 €
      / Stück *
      3,05 €
      / Stück *
    • 2
      R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      R2291VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      Preis
      2,90 €
      / Stück *
      2,90 €
      / Stück *
    • 3
      R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      R2290VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      Preis
      2,80 €
      / Stück *
      2,80 €
      / Stück *
    • 4
      L6665VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      L6665VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      Preis
      24,30 €
      / m *
      24,30 €
      / m *
    • 5
      L6664VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      L6664VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      Preis
      19,60 €
      / m *
      19,60 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Endplatte FWK-Plus 100x150 mm weiß pulverbeschichtet

    Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWKP für Wand- und Deckenmontage.

    Feuerwiderstandsklasse: EI90
    Anzahl der beflammbaren Seiten: 4
    Höhe: 100 mm
    Breite: 150 mm
    Innenbreite: 145 mm
    Länge: 2000 mm
    Maß a: 40 mm
    Schnittkaschierend: Ja
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Lackiert
    Blechmaterial: Stahl
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FWKP10015069016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG