![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm 10229919
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 1 tillgängliga produkter
-
strömställare 23 tillgängliga produkter
-
Dimmer 17 tillgängliga produkter
-
Tryckknapp 25 tillgängliga produkter
-
Uttag 50 tillgängliga produkter
-
Se mer 420 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
- Ram
- strömställare
- Dimmer
- Tryckknapp
- Uttag
- Timer
- Reglerdon DALI/ 1-10V
- WLAN accesspunkt
- Ljussignal
- Jordfelsbrytare (RCCB)
- Trestegsbrytare
- Blindlock
- Mittplatta för informationsbelysningens signalinsats
- Tryckknapp KNX
- Rumstermostat med klocka
- Högtalare
- Tryckknappssensor för bussystem
- Elektronisk strömställare
- Vippströmställare för bussystem
- Tidur för bussystem
- Utanpåliggande dosa
- Rörelsevakt för bussystem
- USB-uttag
- Montagebricka
- Multimediauttag
- Sensor till rörelsedetektor
- Datauttag
- Antennuttag
- Rumstermostat
- Jalusibrytare / tryckknapp
- Centrumbrickor
- Jalusistyrning
- Centrumbricka
- Adapter C-bricka 50x50 mm
-
10118989
Ram OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
3031
Vippomkopplare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3032
Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
0,00 kr / * -
3035
Strömställarinsats kron 10A, med klor
0,00 kr / * -
3036
Strömställarinsats trapp 10A, med klor
0,00 kr / * -
3037
Strömställarinsats kors 10A, med klor
0,00 kr / * -
3862
Roterande omkopplare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3966
Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
0,00 kr / * -
303212
Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
0,00 kr / * -
3033030,00 kr / *
-
303550
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
0,00 kr / * -
303650
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
0,00 kr / * -
303808
Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor
0,00 kr / * -
382610
Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
383620
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
386201
Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått
0,00 kr / * -
613032
Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
613035
Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
613036
Strömställarinsats Trapp, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
613037
Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
613966
Dragströmställare trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / *
-
2873
Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor
0,00 kr / * -
2874
Vriddimmerinsats 20-525W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
2875
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
2901
Tryckknappsdimmer 50-260W/VA OBS! Utgått
0,00 kr / * -
2909
Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
0,00 kr / * -
2973
Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
0,00 kr / * -
281901
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
283010
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286010
Roterande dimmer OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286110
Vriddimmer 50-420W universal OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286210
Vriddimmerins slav till 286110 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286610
Dimmer trapp.500W/VA GL+konv.T OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286710
Vriddimmerinsats 20-360W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
296110
Vriddimmer LED Komfort, 3-100W, master för 1360643, insats med klor
0,00 kr / * -
296210
Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
0,00 kr / * -
854211000,00 kr / *
-
6328731909
Dimmer vrid, LED 3-100W, komplett med ram, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / *
-
5031
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
0,00 kr / * -
5035
Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor
0,00 kr / * -
5036
Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
0,00 kr / * -
385620
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
395619
Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets
0,00 kr / * -
503101
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
0,00 kr / * -
503150
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
503203
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
0,00 kr / * -
503404
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
0,00 kr / * -
503501
Trycknapp 1xNC+1xNO 10A lampkr OBS! Utgått
0,00 kr / * -
503503
Trycknapp 2xNO 10A OBS! Utgått
0,00 kr / * -
503808
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
0,00 kr / * -
505102
Hotellkortsbrytare 1-pol 2A NO
0,00 kr / * -
505103
Hotellkortsbrytare 2-pol 2A NO
0,00 kr / * -
505201
Hotellkortsbrytare 2-p 2A NC+NO
0,00 kr / * -
505601
Hotellkortsbrytare trapp 1-pol
0,00 kr / * -
615031
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
615035
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
615036
Tryckknapp (återfj strömst) trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
16408984
Hotellkortsbrytare, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / *
-
41091404
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Silver, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41091606
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Antracit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41091909
Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41231404
Uttag 1-vägs, skruv, Silver, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41231606
Uttag 1-vägs, skruv, Antracit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41231909
Uttag 1-vägs, skruv, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
41238982
SCHUKO uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
41238989
SCHUKO uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
47081909
Uttag 1-vägs, Jordfelsbrytare, 16 A, 30 mA, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
47088982
SCHUKO med jordfelsbrytare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
47088989
SCHUKO med jordfelsbrytare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
47231404
Uttag 1-vägs, snabb, Silver, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
47231606
Uttag 1-vägs, snabb, Antracit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
47231909
Uttag 1-vägs, snabb, Vit, S.1, insats med klor
0,00 kr / * -
47238982
SCHUKO uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
47238989
Vägguttag 1-vägs S.1, p-vit blank OBS! Utgått
0,00 kr / * -
47241404
Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44, Silver
0,00 kr / * -
47241606
Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44, Antracit
0,00 kr / * -
47241909
Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44 med tätningskit, Vit
0,00 kr / * -
47441404
Uttag 1-vägs, lock, snabb, Silver, S.1, insats med klor
0,00 kr / *
-
2997
Vriddimmer DALI Tunable White, slav
0,00 kr / * -
2998
Vriddimmer DALI Tunable White, master
0,00 kr / * -
289110
Reglerdon 1-10V, insats utan klor
0,00 kr / * -
85421700
Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
0,00 kr / *
-
4582
Uttag data WLAN / RJ45 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
4583
Uttag data WLAN / RJ45 PoE OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
5101
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
0,00 kr / * -
510110
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
0,00 kr / * -
513102
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
0,00 kr / * -
29511404
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29511606
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29511909
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29521404
Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29521606
Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29521909
Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29531404
Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29531606
Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
29531909
Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / *
-
10091414
Centrumbricka Blind, Silver, S.1, skruvmontage, insats utan klor
0,00 kr / * -
10091606
Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, snäppmontage, insats utan klor
0,00 kr / * -
10091616
Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
0,00 kr / * -
10091909
Centrumbricka Blind, S.1, Vit, snäppmontage
0,00 kr / * -
10091919
Centrumbricka Blind, S.1, Vit, skruvmontage
0,00 kr / * -
10098912
Tom skiva med centrumplatta, dragavl. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
10098919
Tom skiva med centrumplatta, dragavl. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
10098982
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
0,00 kr / * -
10098989
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
0,00 kr / * -
6710091404
Centrumbricka blind, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
6710091606
Centrumbricka blind, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
6710091909
Centrumbricka blind, Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
6710098982
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
0,00 kr / * -
6710098989
Tom skiva med centrumplatta OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
11241404
Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Silver, S.1
0,00 kr / * -
11241606
Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11241909
Centrumbricka tryckknapp och lampa E10, Vit, S.1
0,00 kr / * -
11248982
Centrumbricka för tryckknapp och lampa OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11248989
Centrumbricka för tryckknapp och lampa OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11981404
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11981606
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11981909
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11988982
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11988989
Centrumbricka för signallampa E14 OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
17650004
Knapp för universell serien kontaktdimm. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
17650011
Knapp för universell serien kontaktdimm. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
176500120,00 kr / *
-
17651404
Vippa tryckdimm kron ins silv. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
17651606
Vippa tryckdimm kron ins antr. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
17651909
Vippa tryckdimm kron ins vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
17658982
Knapp för universell serien kontaktdimm. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
17658989
Knapp för universell serien kontaktdimm. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85141183
Tryckknapp enkel, KNX, Silver, S.1
0,00 kr / * -
85141185
Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85141188
Tryckknapp enkel, KNX, Vit, S.1
0,00 kr / * -
85142185
Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85142188
Tryckknapp dubbel, KNX, Vit, S.1
0,00 kr / *
-
28828989
JORDFEILAUTOMAT 2P 32A C 30MA A OBS! utgått
0,00 kr / * -
28829909
B1501507030B OBS! utgått
0,00 kr / *
-
85145183
Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Silver, S.1
0,00 kr / * -
85145185
Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85145188
Tryckknapp enkel, KNX quicklink, Vit, S.1
0,00 kr / * -
85146183
Knapp QL 2-vägs,inf.silv S.1 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85146185
Knapp QL 2-vägs,inf.antr S.1 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85146188
Knapp QL 2-vägs,inf.p-vit S.1 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85648183
Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Silver, S.1
0,00 kr / * -
85648185
Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85648188
Tryckknapp dubbel, KNX quicklink, Vit, S.1
0,00 kr / *
-
6310621404
Förhöjningsram 2-fack, höjd 45 mm, Silver, S.1
0,00 kr / * -
6310621606
Förhöjningsram 2-fack, höjd 45 mm, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
6310628989
Förhöjningsram 2-fack, höjd 45 mm, Vit, S.1
0,00 kr / * -
6310721404
Förhöjn ram 2-fack låg S1 Silv OBS! Utgått
0,00 kr / * -
6310721606
Förhöjningsram 2-fack, höjd 30 mm, S.1, Antracit
0,00 kr / * -
6310728989
Förhöjningsram 2-fack, höjd 30 mm, Vit, S.1
0,00 kr / * -
6310821404
Förhöjningsram 2-vägsuttag, höjd 32 mm, Silver, S.1
0,00 kr / * -
6310821606
Förhöjningsram 2-vägsuttag, höjd 32 mm, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
6310828989
Förhöjningsram 2-vägsuttag, höjd 32 mm, Vit, S.1
0,00 kr / * -
6319481404
Hörnbox, 2-fack, Silver, S.1
0,00 kr / * -
6319481606
Hörnbox, 2-fack, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
6319488989
Hörnbox, 2-fack, Vit, S.1
0,00 kr / *
-
85345183
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Silver S.1
0,00 kr / * -
85345185
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85345188
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
0,00 kr / * -
85346183
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Silver S.1
0,00 kr / * -
85346185
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85346188
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Vit, S.1
0,00 kr / *
-
260205
Insats USB-ladduttag 3 A, Antracit
0,00 kr / * -
260209
Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
0,00 kr / *
-
4468
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
0,00 kr / * -
4470
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
0,00 kr / * -
454001
Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm
0,00 kr / * -
454101
Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15,5 x 19,5 mm
0,00 kr / *
-
450502
Uttag högtalare High-end enkel OBS! Utgått
0,00 kr / * -
457205
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
0,00 kr / * -
457209
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
0,00 kr / * -
457305
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
0,00 kr / * -
457309
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
0,00 kr / * -
3315321404
Centrumbricka med 3 x RCA + 1 x S-video uttag, Silver, S.1
0,00 kr / * -
3315321606
Centrumbricka med 3 x RCA + 1 x S-video uttag, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
3315321909
Centrumbricka med 3 x RCA + 1 x S-video uttag, Vit, S.1
0,00 kr / * -
3315328982
3 x fäste/S-videouttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3315328989
3 x fäste/S-videouttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3315391404
Centrumbricka med USB & 3,5mm uttag, Silver, S.1
0,00 kr / * -
3315391606
USB/3,5mm-ut hon-hon S.1 Antr
0,00 kr / * -
3315391909
Centrumbricka med USB & 3,5mm uttag, Vit, S.1
0,00 kr / * -
3315398982
USB/3.5 mm ljudutgång OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3315398989
LOKK TIL BA6 MED BREDDE 150 OBS! utgått
0,00 kr / * -
3315401404
Centrumbricka med VGA-uttag, Silver, S.1, uttag i front & baksida
0,00 kr / * -
3315401606
Centrumbricka med VGA-uttag, Antracit, S.1, uttag i front & baksida
0,00 kr / * -
3315401909
Centrumbricka med VGA-uttag, Vit, S.1, uttag i front & baksida
0,00 kr / * -
3315408982
VGA utgång OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3315408989
VGA utgång OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
85341183
Rörelsedet 1,1m S.1/B.3/B.7 Silver OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85341185
Rörelsedet 1,1m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85341188
Rörelsedet 1,1m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85341283
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Silver S.1
0,00 kr / * -
85341285
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Antracit S.1
0,00 kr / * -
85341288
Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Vit S.1
0,00 kr / * -
85342185
Rörelsedet 2,2m S.1/B.3/B.7 Antracit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342188
Rörelsedet 2,2m S.1/B.3/B.7 Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342285
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, Antracit S.1
0,00 kr / * -
85342288
Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, Vit S.1
0,00 kr / * -
6329951909
Rörelsevakt PIR 2-tråd S.1 Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
6329961909
Rörelsevakt PIR 3-tråd S.1 Vit OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
4586
Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
0,00 kr / * -
4587
Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor
0,00 kr / * -
455401
Uttag data 1 x Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
0,00 kr / * -
455501
Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
0,00 kr / * -
6345551606
Uttag data 2 x Kat.6E skärm, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / *
-
450210
Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
0,00 kr / * -
451510
Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
451515
Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
451520
Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
452210
Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
0,00 kr / * -
459410
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
0,00 kr / *
-
20261404
Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20261606
Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20261909
Termostat HVAC, Växlande kontakt (CO), Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20268982
Rumstermostat med växling och centrumbri OBS! Utgått
0,00 kr / * -
20268989
Rumstermostat med växling och centrumbri OBS! Utgått
0,00 kr / * -
20301404
Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20301606
Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20301909
Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20308982
Rumstermostat med NC kontakt, centrumpla OBS! Utgått
0,00 kr / * -
20308989
Rumstermostat med NC kontakt, centrumpla OBS! Utgått
0,00 kr / * -
20311404
Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20311606
Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20311909
Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20318982
Rumstermostat 24 V med NC-kontakt, centr OBS! Utgått
0,00 kr / * -
20318989
Rumstermostat 24 V med NC-kontakt, centr OBS! Utgått
0,00 kr / * -
20341404
Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Silver, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20341606
Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Antracit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20341909
Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Vit, S.1, insats utan klor
0,00 kr / * -
20348982
Golvtermostat med NO kontakt, centrumpl. OBS! Utgått
0,00 kr / * -
20348989
Golvtermostat med NO kontakt, centrumpl. OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
303520
Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
0,00 kr / * -
382210
Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! Utgått
0,00 kr / * -
383110
Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! Utgått
0,00 kr / * -
383210
Nyckeltryckknapp jalusi 2-pol OBS! Utgått
0,00 kr / * -
384103
Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
0,00 kr / * -
384203
Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
0,00 kr / * -
385103
Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor
0,00 kr / * -
385203
Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
0,00 kr / * -
503520
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
0,00 kr / *
-
11371404
Centrumbricka vriddimmer, Silver, S.1
0,00 kr / * -
11371424
Centrumbricka Varvtalsregulator, Silver, S.1
0,00 kr / * -
11371606
Centrumbricka vriddimmer, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11371626
Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11371909
Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
0,00 kr / * -
11371929
Centrumbricka Varvtalsregulator, Vit, S.1
0,00 kr / * -
11378922
Centrumbricka, vred för hastighetskontro OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11378929
Centrumbricka, vred för hastighetskontro OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11378982
Centrumbricka, vredför rotationsdimm OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11378989
Centrumbricka, vredför rotationsdimm OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11461404
Centrumbricka dragströmställare, Silver, S.1
0,00 kr / * -
11461606
Centrumbricka dragströmställare, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11461909
Centrumbricka dragströmställare, Vit, S.1
0,00 kr / * -
11468982
Centrumbricka för dragsladdomkopplare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11468989
Centrumbricka för dragsladdomkopplare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
14961404
Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Silver
0,00 kr / * -
14961606
Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Antracit
0,00 kr / * -
14961909
Centrumbricka jordfelsbrytare, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, Vit
0,00 kr / * -
15061404
C-bricka nyckelbryt S.1/B.3/B.7 Silv OBS! Utgått
0,00 kr / * -
15061606
C-bricka nyckelbryt S.1/B.3/B.7 Antr OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
85221100
Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
0,00 kr / * -
85241183
Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Silver, S.1
0,00 kr / * -
85241185
Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85241188
Tryckknapp Markis, med minnesfunktion & indikering, KNX, Vit, S.1
0,00 kr / * -
85741183
Controller jalusi, astrour, LCD display, Silver, S.1
0,00 kr / * -
85741185
Controller jalusi, astrour, LCD display, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
85741188
Controller jalusi, astrour, LCD display, Vit, S.1
0,00 kr / *
-
141202
Centrumbricka för XLR runda kontakter D OBS! Utgått
0,00 kr / * -
141209
Centrumbricka för XLR runda kontakter D OBS! Utgått
0,00 kr / * -
143202
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
0,00 kr / * -
143207
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
0,00 kr / * -
143209
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
0,00 kr / * -
146302
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
146309
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
146402
Centrumbricka för Krone modulära uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
146409
Centrumbricka för Krone modulära uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
148002
Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått
0,00 kr / * -
148009
Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått
0,00 kr / * -
1484010,00 kr / *
-
148402
Centrumbricka för 4-håls antennuttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
1484040,00 kr / *
-
148409
Centrumbricka för 4-håls antennuttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
1484110,00 kr / *
-
149202
Centrumbricka för fiberoptisk Simplex ST OBS! Utgått
0,00 kr / * -
149209
Centrumbricka för fiberoptisk Simplex ST OBS! Utgått
0,00 kr / * -
10191404
Centrumbricka Kabelutsläpp, för anslutningsdosa 4468-70, Silver, S.1
0,00 kr / * -
10191606
Centrumbricka Blind, för anslutningsdosa 4468-70, Antracit, S.1
0,00 kr / *
-
11091404
Adapter för centrumbricka, Silver, S.1
0,00 kr / * -
11091414
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Aluminium, S.1
0,00 kr / * -
11091606
Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11091616
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Antracit, S.1
0,00 kr / * -
11091909
Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
0,00 kr / * -
11091919
Adapter för externa centrumbrickor 50x50 mm, Vit, S.1
0,00 kr / * -
11098982
Mellanring för centralbricka OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11098989
Mellanring för centralbricka OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11099082
Adapterring för centralbricka 50 x 50 mm OBS! Utgått
0,00 kr / * -
11099089
Adapterring för centralbricka 50 x 50 mm OBS! Utgått
0,00 kr / *
Tekniska egenskaper
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Har märksfältJa
-
Antal fack2
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
MärkningMed märkfält
-
UtförandeKlämfäste
-
SeriesHager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10229919
-
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-09-27
PDF253,89 kB