Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått 281901
EAN
4011334021230
E-nr.
1377382
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Spänning
-
Driftspänning230 - 230 V
Frekvens
-
Frekvens50 - 50 Hz
Material
-
MaterialMetall, Plast
Dimensioner
-
Axel diameter4 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
Arkitektur
-
Styr/manöverelementRoterande
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur5 - 25 °C
Text
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Dimrings principFramkantsdimring
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
-
UtförandeMed klor
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 281901
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF238,19 kB
Mer dokumentation