The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Termo­stater - Serie S.1
    • 11371626
    EAN
    4011334274780
    E-nr.
    1800449
    Förp
    10 St
    • Termo­stater - Serie S.1

    Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1 11371626

    Liknande produkter:

    WAN7060AT
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1

    11371626

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7016
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      56 mm
    • Bredd
      56 mm
    • Djup
      16,30 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 11371626
    PDF
    RoHS-certifikat 11371626
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 11371626 | Hager Sverige

      Produktbild 11371626

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 11371626 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 11371626

      Centrumbricka Varvtalsregulator, Antracit, S.1

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      20441909 - Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Vit
      20441909
      Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Vit
      E-nr.
      8580721
    • 2
      WDE615031 - Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
      WDE615031
      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
      E-nr.
      1802334
    • 3
      WDE386113 - Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor
      WDE386113
      Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor
      E-nr.
      1802409
    • 4
      20441606 - Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Antracit
      20441606
      Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Antracit
      E-nr.
      8580722
    • 5
      WDE503101 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
      WDE503101
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
      E-nr.
      1802329

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group