The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Termo­stater - Serie S.1
    • 20311909
    EAN
    4011334309833
    E-nr.
    8580024
    Förp
    1 bit
    • Termo­stater - Serie S.1

    Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor 20311909

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor

    20311909

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      4 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      24 - 24 V
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      24 V AC/DC
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Inställ­ningar
    • Börvärde komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      50,90 mm
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      0,50 K
    • Typ av termo­stat
      Rums­ter­mo­stat
    • Typ av sensor
      Bime­tall
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NC
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kompa­ti­bi­litet
    • Typ av HVAC-­kon­troll
      Värme
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      I (1%)

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACh-certifikat 20311909
    PDF
    RoHS-certifikat 20311909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 20311909 | Hager Sverige

      Produktbild 20311909

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 20311909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 20311909

      Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Sverige

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Installationshandbok en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

      PDF
      288,44 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

      PDF
      300,17 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      20441909 - Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Vit
      20441909
      Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Vit
      E-nr.
      8580721
    • 2
      WDE615031 - Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
      WDE615031
      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
      E-nr.
      1802334
    • 3
      WDE386113 - Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor
      WDE386113
      Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor
      E-nr.
      1802409
    • 4
      20441606 - Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Antracit
      20441606
      Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat S.1 Antracit
      E-nr.
      8580722
    • 5
      WDE503101 - Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
      WDE503101
      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
      E-nr.
      1802329

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group