Strömställare & vägguttag
Tidlösa lösningar med högsta krav på design, teknik och hållbarhet. Med ett brett urval av former, färger och material passar våra strömställare alla designstilar och smälter enkelt in i olika miljöer. Njut av förstklassig kvalitet i design, känsla och hantverk, och en enkel installation tack vare intuitiva, sammankopplade lösningar.
Strömställare & vägguttag - S.1
Hager serie S.1 står för standard. Denna serie uttrycker enkelhet, funktionalitet och tidlöshet.
Utanpåliggande vägguttag - S.1
Hager utanpåliggande vägguttag serie S.1 IP20 med petskydd. Finns i tre utföranden 2-vägs-, 4-vägs- och 6-vägsuttag.
Strömställare & vägguttag - 1930
Serie 1930: En klassisk look med modern teknik. Med sin funktionella Bauhaus-design skapar 1930 en speciell miljö och är den perfekta kombinationen av innovativ teknik och tidlös design.
Strömställare & vägguttag - W.1
Hager W.1 är idealisk för installationer utomhus. Tack vare skyddsklass IP55 håller serie W.1 fukten ute, även vattenstrålar. Det finns gott om utrymme i kapslingen för ledningar och systemet är särskilt snabbt och enkelt att montera.