Ström­stäl­lare & vägg­uttag - 1930

Modern och klassisk

Konsekvent inspirerad av klassiska strömställare: Serie 1930 har runda ramar. Formen och den blanka vita eller svarta plasten ger strömställarserien ett traditionellt, Bauhaus-inspirerat utseende. För den som söker retrodesign i sin renaste form finns vridreglage i vitt eller svart porslin. Inte bara ramarna, utan även vred och de centrala delarna är ”Made by Rosenthal” - porslin från den välkända tillverkaren.

Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - 1930

Ett samman­häng­ande ljus­styr­nings­system där ström­stäl­lare och funk­tions­mo­duler kan kombi­neras fritt för att skapa rumsan­pas­sade belys­nings­sce­na­ri­er.

Dimmer - 1930

Vrid- och tryck­knapps­dimrar för effektiv ljus­styr­ning som är kompa­tibel med modern dimbar belast­ning­.

Vägg­uttag - 1930

Ro­busta vägg­uttag med instal­la­tör­svän­liga detal­jer: enkel kläm­fast­sätt­ning och klofäste, galva­nisk isole­ring för att förhindra spän­nings­över­fö­ring, valbart utökat pets­kydd och USB‑lad­d­ut­tag.

Kombi­na­tions- och förhöj­nings­ramar - 1930

En ikonisk rund design som finns i vitt eller svart och i termo­plast eller porslin från Rosent­hal®.

Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- 1930

Struk­tu­re­rade kabel- och multi­me­di­a­lös­ningar, RJ45, TV/SAT och dedi­ke­rade gräns­snitt i en konse­kvent design.

Rörel­se­de­tek­torer - 1930

Be­lys­ningen slås på och av auto­ma­tiskt med rörel­se­de­tek­te­ring, vilket ger komfort och säkerhet i korri­dorer och passa­ger.

Hotell­korts­bry­tare - 1930

El­ekt­ro­nisk hotell­korts­bry­tare: strömmen slås på när kortet sätts i och stängs av när det tas ut.

Till­behör - 1930

Kom­plet­te­rande delar som blind­lock och adaptrar ger en komplett instal­la­tion med enhetlig design.

Termo­stater - 1930

Sty­rele­ment för uppvärm­ning, venti­la­tion och luft­kon­di­tio­ne­ring som ger exakt termisk komfort per rum eller zon.

Jalu­si­styr­ning - 1930

Ja­lusi- och persi­enn­styr­ning med tids- och ljus­ba­se­rade program, stöd för vind- och regn­sen­sorer och en spärr­funk­tion som hindrar stäng­ning när en altan­dörr är öppen.