The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GD113N
    Kapsling GD113N (E-nr 2290939) är av hög kvalitet i plåt och alltid med dörr för alla elinstallationer. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 250 mm, en bredd på 250 mm och ett djup på 130 mm. Den är utformad för att rymma upp till 13 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
    EAN
    3250612845552
    E-nr.
    2290939
    Förp
    1 st
    • gamma

    Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130 GD113N

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130

    GD113N

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Täck­lock 4 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
    • Sida/bak­stycke 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Till­behör 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Täck­lock
    • Ritnings­ficka
    • Sida/bak­stycke
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Till­behör
    • JP015

      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P012

      Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • JP014

      Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GZ06A

      Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

      0,00 kr  / *
    • GZ06AS

      Plastficka A5 för gruppförteckning

      0,00 kr  / *
    • GS113D

      Bakstycke plast för GD113S

      0,00 kr  / *
    • GS113N

      Bakstycke plåt för GD113N

      0,00 kr  / *
    • GZ30S

      Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ40S

      Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      0,00 kr  / *
    • GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      0,00 kr  / *
    • GZ31F

      Märkremsa gamma 13 m. 1-52

      0,00 kr  / *
    • GZ32F

      Märkremsa gamma 18 m. 1-72

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      1
    • Antal rader
      1
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      13
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      250 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      130 mm
    • Antal bred­den­heter
      13
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås
    • Skydds­klass med dörr
      IP40

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACh-certifikat GD113N
    PDF
    RoHS-certifikat GD113N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD113N | Hager Sverige

      Produktbild GD113N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GD113N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD113N

      Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2009-07-21 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2009-07-21

      PDF
      11,30 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Bild Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-07-20

      PDF
      160,31 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS118D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD118S
      GS118D
      Bakstycke plast för GD118S
      E-nr.
      2290978
    • 2
      GS413D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD413S
      GS413D
      Bakstycke plast för GD413S
      E-nr.
      2290977
    • 3
      P032F - Täckbricka för 1 modul, vit RAL9010
      P032F
      Täckbricka 1 modul vit RAL9010
      E-nr.
      2281713
    • 4
      JP015 - Täckremsa för 18 moduler, vit RAL9010
      JP015
      Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010
      E-nr.
      2281714
    • 5
      GS218D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD218S
      GS218D
      Bakstycke plast för GD218S
      E-nr.
      2290979

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group