The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • gamma
    • GZ30S
    Extra noll- och jordskena GZ30S (E-nr: 2281049) för gamma med 13-modulersbredd. När man vill komplettera sin gammakapsling med fler noll- och jordplint. Sättes nertill i kapslingen.
    EAN
    3250613063542
    E-nr.
    2281049
    Förp
    1 bit
    • gamma

    Extra noll- och jordskena för gamma med 13-modulersbredd GZ30S

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Extra noll- och jordskena för gamma med 13-modulersbredd

    GZ30S

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      30 mm
    • Bredd
      195 mm
    • Djup
      42 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Djup svart

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat GZ30S
    PDF
    RoHS-certifikat GZ30S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GZ30S | Hager Sverige

      Produktbild GZ30S

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad GZ30S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GZ30S

      Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager Sverige

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Teknisk broschyr

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GP118P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD118S
      GP118P
      Vit dörr till GD118S
      E-nr.
      2290959
    • 2
      GP113P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD113S
      GP113P
      Vit dörr till GD113S
      E-nr.
      2290951
    • 3
      GP218P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD218S
      GP218P
      Vit dörr till GD218S
      E-nr.
      2290960
    • 4
      GP418P - Vit dörr i plast till kapsling gamma GD418S
      GP418P
      Vit dörr till GD418S
      E-nr.
      2290962
    • 5
      GS118D - Bakstycke i plast till kapsling gamma GD118S
      GS118D
      Bakstycke plast för GD118S
      E-nr.
      2290978

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group