Normkapslingar, fördelningscentraler och ställverk
Oavsett om det är kapslingar, skåp eller ställverk - hos oss kan du lösa alla applikationer upp till 4000 A. Produkter som uppfyller alla krav som ställs på elektriska distributionssystem i bostads-, kontors- och industribyggnader. Läs mer om kapslingar och elfördelning här
Kapslingar upp till 63 A och mediacentraler
Hager normkapslingar finns i utanpåliggande, infällda och delinfällda varianter med upp till 72 moduler
Kapslingar upp till 160 A och mediacentraler
Med FW-skåpen klarar du alla de krav som ställs i en modern fastighet. FW-skåpen rymmer upp till 336 moduler.
Fasadmätarskåp, mätartavlor och mätarblock
Fasadmätarskåp, mätartavlor och mätarblock finns i en rad olika modeller och utförande.
Skåp upp till 1600 A (univers)
Hagers universsystem - ett flexibelt och smart modulsystem för säker elinstallation, enkel montering och framtidssäkrad funktionalitet
Skåp upp till 4000A (unimes H)
unimes H är kapslingssystemet från Hager med märkström upp till 4000A.
Anslutningsteknik
Enkel och snabb anslutning. Ibland behöver man fördela kraften i centralen. Hager har tagit fram ett stort sortiment av avgreningsplintar.
Mediakapslingar
Nästan lika viktig som el ärIT-nätet. Med hagers mediacentraler finns utrymme för externa komponenter.
Kanalskensystem unibar M
Kanalskensystem används i kommersiella fastigheter, sjukhus, industri m.m. där en decentraliserad struktur behövs för att effektivt fördela energi. Kanalskensystem unibar M är byggvarubedömd och passar därför bra i fastigheter med krav på miljöcertifiering.