Fasad­mä­tar­skåp, mätar­tavlor och mätar­block

Fasadmätarskåp | Tavlor | Block

Fasadmätarskåpen finns i en rad olika modeller och utförande, såsom infällda, utanpåliggande och stolpskåp, 25A och 63A. Fasadmätarskåpen är anpassade för ett enkelt och smidigt montage och är förberedda för mätaravläsning via radiosystem.

Fasad­mä­tar­skåp

Fa­sad­mä­tar­skåpen finns i en rad olika modeller och utfö­rande, såsom infällda, utan­på­lig­gande och stolp­skåp, 25A och 63A.

Mätar­block och tavlor

Mä­tar­blocken finns i fyra olika vari­anter (4, 6, 6 och 9 plat­ser). Mätar­tav­lorna finns i två stor­le­kar; 25 och 63 A.