Anslutningsteknik
Hager har ett stort sortiment av avgreningsplintar och noll/jordplintar som passar i normcentraler. En detalj är snabbplinten för nolla och jord, en liten plint, enkel fastsättning av snabbplint genom enkel isnäppning och säker anslutning.
E- och N-plint, quickconnect och tillbehör
Du kan nu kombinera din noll och jordutrustning som du önskar. Plintarna har snabbanslutning 1,5 mm² till 4 mm² och skruvanslutning tar 1,5 mm² till 16 mm².
E- och N-plint och tillbehör
Mässingsplintar för noll och jord-anslutning med sockel för DIN-montage.
Överfallsklämma
Överfallsklämma för koppar. Finns för sammlingsskenor 12 x 5, 20 x 5/10 samt 30 x 5/10.