Kapslingar upp till 63 A och mediacentraler
gamma | volta | delta | golf | vector
Normkapslingar i ett brett sortiment, alltifrån IP30 till IP65. Från 2 moduler upp till 72 modulplatser. Finns för både för infällt och för utvändigt montage. Komplettera med en mediacentral till både gamma och volta eller välj kombimediacentral.
gamma
gammakapsling är speciellt framtagen för centraler vid enkla installationer så som t.ex. bostäder och mindre installationer.
golf
Sortimentet är fullpackat med funktioner som ger enkel och snabb installation, finns som infälld eller utanpåliggande.
volta
Finns för upp till 60 modulkomponenter och det finns fortfarande gott om ledningsutrymme - över, under, till höger och vänster.
media
Infällda mediacentraler finns i 3- eller 4-raders utförande. Hålad montageplåt för externa komponenter som t.ex. router, switchar osv.
volta. hybrid och kombimedia
Perfekt för små bostäder: Volta.hybrid är en kombination av el- och mediafördelning.
Minigamma
Minigamma lämpar sig särskilt för komplettering av befintlig central med t.ex. jordfelsbrytare.
delta
Kapsling för modulkomponenter med max inbyggnadsdjup 89 mm komplett med inmurningslåda av plåt med knockouthål för inkommande ledningar.
QuickConnect-anslutningplint
Kombinera din noll och jordutrustning precis som du vill. Plintarna har snabbanslutning 1,5 mm² till 4 mm² och skruvanslutning tar 1,5 mm² till 16 mm².