vector
IP65 kapsling med genomskinlig dörr. 1, 2, 3 och 4 rader, 3-54 moduler för komponenter med max inbyggnadsdjup 70 mm (3 till10 moduler) och 92,5 mm (12till 54 moduler). Färg: RAL 7035
Läs mer om kapsling vector
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor