Vector IP65
Spoltät  kaps­ling

Vector­se­rien är lämplig för indu­strier, fabriker och liknande utrymmen där miljön är aggressiv, dammig eller fuktig. De spol­täta kaps­ling­arna i vector­se­rien är utfor­made för att möta behoven för elekt­risk fördel­ningar upp till 63A.

Hager-märkta eldistributionskåp i olika storlekar mot blå bakgrund

Kaps­ling för krävande miljöer

Hög IP- och IK-klass: tål både fukt och damm

100 % spoltät

Med sin höga IP-klass, IP65 är vector-kaps­ling­arna perfekt utrus­tade. Det betyder att du kan skapa en säker elin­stal­la­tion för din kund.

En säker kaps­ling

Vector är den perfekta lösningen på kaps­lings­pro­blem i riktigt svåra miljöer. Kaps­ling­arna är lätta att instal­lera, kabel­drag­ningen går snabbt och enkelt tack vare multi­fläns och noll- och jord­skenan med snab­ban­slut­ning.

Robusthet

Kaps­lingar i krävande miljöer. IP65-kaps­lingen vector finns i två serier, en för inom­hus­bruk och en för utom­hus­bruk. Serien har genom­gått rigo­rösa tester för att säker­ställa spol­täthet och finns i IK07.

Enkelhet

Den spol­täta kaps­lingen vector är designad för att enkelt instal­leras oavsett plats: tvätt­hall, garage, källare, etc.


Vi har utsatt vector
för vatten­test

För att garan­tera att våra kaps­lingar är väder­be­stän­diga testar vi dem under riktigt blöta förhål­landen. Vatten­tester i labbet säker­ställer att tätningar och kaps­lingen är redo för oväder. Med detta kan vi garan­terar sinnes­frid för dig och dina kunder.

Spol­täta IP65 kaps­lingar vector

Tekniska egen­skaper

  • Perfekt täthet: IP65 - IK07
  • Isola­tions­klass: II
  • Djupjusterbar DIN-skena
  • Kablage kan förläggas vid kaps­lingens sidor
  • Antal moduler: 3-52
Hager kapsling vector

Experttips

IP65-kaps­lingar för krävande miljöer

Vector är den perfekta kaps­lings­lös­ningen i riktigt tuffa miljöer, som tvätt­hallar och liknande. Kaps­ling­arna är lätta att instal­lera, kabel­drag­ningen går snabbt och enkelt tack vare multi­fläns och Hagers noll- och jord­klämma. Försänk­nings­bara DIN-skenor (15 mm) ger möjlighet till montage av moduler med större djup.

Hager kapsling vector

Robust

Robust utfö­rande - passar för alla miljöer

Hålanvisningar och multifläns Hager kapsling vector

Multi­fläns

Hålan­vis­ningar finns för samman­kopp­lingsnipplar. Kabel­ka­naler kan monteras i kaps­lingen. Kabe­lin­fö­ringar finns både upptill och nertill av typ multi­fläns.

Ledningsdragning kapsling vector från Hager

Inte­grerad lednings­drag­ning

Kablage kan förläggas i kaps­lingens ytter­sidor.

Hager kapsling vector med fördelningskanal

Fördel­nings­kanal

Kaps­ling­arna kan förses med en fördel­nings­kanal som täcker utgå­ende ledningar och utgör en snygg över­gång till lämplig Hager matar­kanal.

Hager kapsling vector

Snabb och säker

PE/N plintar med kläman­slut­ningar kan placeras upp- eller nedtill.

Hager kapsling vector

Flex­ibel

vector är försedd med en trans­pa­rent dörr som enkelt kan vändas från höger till väns­ter­hängd, kan även komplet­teras med nyckellås.

av

Så venti­lerar du
vector-kaps­lingen

Kaps­ling för inom- och utom­hus­bruk

I den här filmen lär du dig att venti­lera kaps­lingen: ett måste om kaps­lingen sitter utomhus, där tempe­ra­turen skiftar. 

 

Vi går också igenom nödvän­diga till­behör för den UV-bestän­diga vari­anten.


Har du frågor?

Vårt support­team står till förfo­gande för att svara på alla frågor!