Fönsterbänkskanaler | Hager SE

Föns­ter­bänk­s­ka­naler

Säker och flexibel kabeldragning ger anslutningsteknik där det behövs - med Hagers kanalsystemen kan du känna dig trygg i att du får en modern elektrisk infrastruktur för energi, data och multimedia kommunikation i alla typer av byggnader.

Läs mer om våra halogenfria alternativ

Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

Föns­ter­bänk­s­kanal BR65 för vardag­liga behov utmärker sig med sitt utbud av olika vari­anter och mate­ri­al­val. Finns i plast, halo­genfri plast, alumi­nium och stål. Stan­dar­d­app­li­ka­tio­ner: kontor, skolor.

Till­behör (kon­soler etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, utan­på­lig­gande

Föns­ter­bänks­be­klädnad till kabel­ka­nal­system som optisk döljer vatten- & värme-rör samt annan utrust­ning. Vid kabel­ka­nal­system med föns­ter­bänks­be­klädnad sker en sömlös över­gång i nischer, väggut­språng eller bröst­värn.

Infälld föns­ter­bänk­s­kanal

BKIS - den diskreta infällda föns­ter­bänk­s­ka­na­len. En mycket flex­ibel och enkel lösning där det i djup endast krävs 12,5 mm eller 25 mm.