Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor

Med många varianter av signallampor och trycknappar, reläer, kontaktorer och och transformatorer, kan en mängd styr- och signalfunktioner implementeras i centralen. Led-lamporna har en lång livslängd och finns i 230-V och 12- till 48-V versioner.

Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande

Man får man en mängd vari­anter av signal­lampor och trycknappar att välja mellan för din elcen­tral.

Ring­­klock­or och sum­rar

Ring­klocka och summer för DIN-s­ke­na.

Impuls­relä och till­behör

För impuls­styr­ning upp till 16 A, AC1. AC och DC manö­ver­spän­ning. Försedd med läges­in­di­ke­ring och handom­kopp­la­re.

Reläer, kontak­torer och till­be­hör.

Re­läer och kontak­torer från Hager täcker alla krav på dessa grund­läg­gande funk­tioner av instal­la­tions­teknik i kommer­si­ella och funk­tio­nella bygg­na­der.

Trans­for­­ma­­to­­rer, ut­tag och kompakt­lampa

Skydds­trans­for­ma­torer och ring­led­nings­trans­for­ma­torer med sekun­där­spän­ning 8-12-24 V.

Dimrar och belys­nings­styr­ning

Ef­fektiv styr­ning av belys­nings­sys­tem. De ger inte bara mer komfort och säker­het, utan spar även ener­gi.

Trap­­pa­u­­to­­ma­ter och tidre­läer

Trap­­pa­u­­to­­ma­ter och tidre­läer finns som modul­kom­po­nent.

Tidur analog - digital - KNX

O­av­sett om det gäller analoga eller digi­tala - Hager tidur uppfyller alla krav på styr­ning­.

Ljus­relä

Hager ljus­relä och ljus­sen­sorer slår auto­ma­tiskt på belys­ningen när skym­ningen faller.

Omkopp­lare, nyck­el­bry­tare och till­behör

Om­kopp­lare, omkopp­lare med nyckel och till­behör i normut­fö­ran­de.

Last­bry­tare i modu­lut­fö­rande

Last­bry­tare i normut­fö­rande - säker, kompakt och till­gänglig i flera ström­stor­lekar för flex­ibel instal­la­tion.