Skräddarsy strömställare
Färg, form och material kan vara avgörande för vilken känsla som ska förmedlas i rummet.
Med strömställare och uttag från Hager Manufaktur kan du förverkliga även de mest ovanliga önskemålen.
Ett komplett strömställarsystem byggt på plattformen 55 × 55 mm. Samma passform. Enklare planering, smidigare installation och större flexibilitet genom hela projektet.
Vår nya standard samlar de mest använda utförandena i ett strömställarsystem. Svart matt eller vit blank. Samma pris. Ett enklare sätt att planera, specificera och installera genom hela projektet.
Är du elinstallatör, elkonsult eller arkitekt och vill uppleva A.8 på nära håll? Gör en intresseanmälan för ett kostnadsfritt varuprov med en svart matt strömställare och ett blankt vitt tvåvägsuttag. Perfekt för att jämföra design, känsla och kvalitet inför kundmöten, projektering och kommande installationer.

Sortimentet bygger på standardmåttet 55×55 mm och finns i två uttryck – kantigt (A.8) och rundat (C.8) – båda tillgängliga i formatet 88 mm.
A.8 och C.8 finns i flera färger, ytbehandlingar och material, från standardsortimentet till Signature Collection. Från förgyllt glas till marmorerad sten. Samma passform genom hela systemet.

Utöver standardsortimentet finns fler färger, material och ytbehandlingar för projekt med högre designkrav. Tonad borstad aluminium, marmorerad sten, förgyllt glas och andra uttryck fungerar tillsammans i samma strömställarsystem.

Upptäck hur samma system förenklar installation, uppgraderingar och smart styrning genom hela projektet.
Signature Collection erbjuder fler uttryck, material och ytbehandlingar för projekt där detaljerna får ta större plats.
De klassiska strömställarna och designerna från Berker lever vidare hos Hager. Samma design. Samma kvalitet. Samma passform.
Det bästa av två världar.
Bättre. Helt enkelt.

De klassiska Berker-modellerna lever vidare under namnet Hager.
Serier, design, färger och material
Hur beskriver man A.8 och C.8 kort?
A.8 och C.8 är två designuttryck inom samma strömställarsystem. Samma teknik, samma funktioner och samma flexibilitet. Det bästa av två världar.
Hur skapar A.8 och C.8 ett enhetligt helhetsintryck?
Den gemensamma teknikplattformen gör det möjligt att använda samma formspråk genom hela projektet. A.8 och C.8 ger två tydliga designalternativ inom samma system.
A.8 i svart matt och vit blank är vår nya standard. Två tydliga utföranden som passar många typer av projekt och miljöer.
Signature Collection är vårt designinriktade erbjudande för A.8 och C.8. Här finns fler färger och material, bland annat marmorerad sten, naturligt trä, betong, förgyllt glas, skogsgrön, kronbladsrosa, karminröd och koboltblå. Från enkla till enastående.
A.8 i svart matt och vit blank är vår nya standard. Det utökade sortimentet omfattar A.8 och C.8 i fler färger och material. Signature Collection ger ännu större valfrihet för projekt med höga designkrav.
Nej. Färg och material påverkar uttrycket, inte grundprincipen för installationen. Du kan därför välja design efter projektets behov.
A.8 har ett kantigt formspråk. C.8 har ett mjukare och rundat uttryck. Båda bygger på samma beprövade teknikplattform.
Det utökade sortimentet omfattar A.8 och C.8 i fler färger och material. Här finns bland annat antracitgrå matt, titan metallic, borstat rostfritt stål, borstad aluminium samt glas i vit matt och svart blank.
A.8 och C.8 har en ram på 88 mm. Den ger ett tydligt och harmoniskt uttryck och hjälper till att täcka mindre ojämnheter runt apparatdosan.
Ja. A.8 och C.8 bygger på en gemensam teknikplattform. Det gör det enklare att välja uttryck utan att göra avkall på funktion.
Installation, kompabilitet och utomhusmiljöer
Behöver jag ändra mina installationsvanor?
Nej. Strömställarsystemet bygger på välkända installationsprinciper. Övergången blir enkel och arbetssättet känns igen.
Hur snabbt går W.1 att installera?
W.1 är utvecklad för enkel installation i krävande miljöer. Den robusta konstruktionen och det generösa utrymmet för kabeldragning förenklar arbetet.
Ja. Med ett särskilt tätningsset kan utvalda produkter anpassas för installationer där IP44 krävs.
Ja. Strömställarsystemet är anpassat för användning tillsammans med Hagers lösningar för kanalinstallationer.
Ja. Den beprövade 55x55-plattformen och ramen på 88 mm gör systemet väl lämpat för renovering. Ramen hjälper dessutom till att täcka mindre ojämnheter runt apparatdosan.
Självcentrerande lock, tydliga skalningsmarkeringar och genomtänkta infästningar förenklar arbetet. Färre moment bidrar till en snabb och säker installation.
Ja. Systemet bygger vidare på den beprövade 55x55-plattformen. Många befintliga installationer kan därför uppdateras utan att den tekniska grunden behöver bytas ut.
Ja. W.1 erbjuder robusta lösningar med kapslingsklass IP55 för både inom- och utomhusmiljöer.
Funktioner, kompabilitet och digitala verktyg
Finns det bakgrundsbelysning?
Ja. Utvalda produkter erbjuder orienterings- och bakgrundsbelysning som gör dem enklare att hitta i mörker och bidrar till ett tydligt visuellt uttryck.
Finns det smarta produkter i sortimentet?
Ja. Sortimentet innehåller lösningar för smart styrning, ökad komfort och effektivare energianvändning. Utbudet anpassas efter den svenska marknadens behov.
KNX-sortimentet följer samma formspråk som A.8 och C.8 och stöder KNX Secure. Det ger en enhetlig och säker lösning genom hela byggnaden.
Vilka funktioner finns i strömställarsystemet?
Systemet omfattar ett brett urval av funktioner för bostäder och kommersiella byggnader. Det inkluderar bland annat strömställare, uttag, USB-C-laddning och lösningar för KNX.
Sortimentet innehåller USB-C-laddare med Power Delivery. Det finns lösningar för både fristående montage och kombination med uttag.
I Hagers e-katalog finns datablad, ritningar, certifikat, miljöinformation och produktbilder samlade per produkt och även i nedladdningscentret.
Ja. Produkterna finns i e-katalogen och i Hagers digitala verktyg Hager Ready som är en app för projektering, planering och dokumentation.
Hållbarhet och certifiering
Vad innebär Cradle to Cradle Certified?
Cradle to Cradle Certified är ett internationellt certifieringsprogram. Det bedömer bland annat materialval, cirkularitet och ansvarsfull tillverkning.
Vilka hållbarhetsfördelar finns?
Synliga standardkomponenter i svart matt och vit blank innehåller 50 procent återvunnen konsumentplast. Sortimentet kompletteras av plastfria förpackningar och tillverkning inom EU.
Övergången från Berker till Hager
Behöver jag nya insatser när jag byter täckdelar eller ramar?
Inte alltid. Strömställarsystemet bygger på 55x55-plattformen, vilket gör att många befintliga insatser kan användas vidare. Kontrollera alltid produktens kompatibilitet i e-katalogen.
Kommer de klassiska serierna att finnas kvar?
Ja. Serie 1930 finns kvar som en del av erbjudandet. W.1 fortsätter att vara lösningen för robusta installationer med IP55.
Vad innebär övergången från Berker till Hager?
Du får ett tydligare och mer enhetligt erbjudande samtidigt som den beprövade teknikplattformen bevaras. Ett strömställarsystem. Bättre. Helt enkelt.
Var hittar jag motsvarande produkter?
I Hagers digitala produktkatalog kan du söka efter produkter och hitta teknisk information, dokumentation och aktuella referens- och e-nummer.
Få insikter, inspiration och nyheter för arkitekter, elektriker och elkonsulter.
Låt oss hjälpa dig med alla frågor som rör produkter och installationslösningar.