16 färger och 15 material för strömställare och vägguttag
Mer färg och äkta material för genomtänkt inredning. Hager utökar sitt strömställarsystem med 16 färger samt 15 exklusiva material för serierna A.8 och C.8. Färgade strömställare och vägguttag bidrar till rummets karaktär genom sina färger och material. Med Signature Collection får du friheten att skapa precis det uttryck du vill ha.Precis som övriga delar av Hagers nya strömställarsystem bygger hela Signature Collection på den gemensamma plattformen 55 × 55 mm.
16 färger för strömställare och vägguttag
Från diskret till uttrycksfullt. Upptäck färgpaletten i Signature Collection med 16 noggrant utvalda färger för produkter i serierna A.8 och C.8.
Blå och gröna nyanser
Röda och gyllene nyanser
Naturliga och neutrala nyanser
Bra att veta
Alla insatser och ramar kan kombineras fritt. För samtliga ramfärger och material finns färgmatchade insatser, vilket ger ett nästan obegränsat antal kombinationsmöjligheter.
Signature Collection – 15 materialytor
Möjligheterna sträcker sig långt bortom färg. För designserierna A.8 och C.8 finns 15 exklusiva ytor i äkta material, bland annat trä, glas, sten och metall.
Färgmatchade centrumplattor, vippor och uttagsinsatser kompletterar materialytorna och kan kombineras fritt med samtliga material för ramarna.
Materialen delas in i fyra kategorier:
Glas
Metall
Hochwertiges Aluminium, teilweise gebürstet
Trä
Sten
Materialuppbyggnad
Ramarna i äkta material består av en montageplatta i plast tillsammans med det valda ytmaterialet.

Ett strömställarsystem för alla rum.
Bra att veta
Produkter i Signature Collection tillverkas på beställning. För lackerade färger är leveranstiden normalt cirka åtta veckor. För materialytor är leveranstiden normalt cirka tolv veckor.
Så väljer du rätt färg till inredningen
Färgen på strömställare och vägguttag påverkar hur ett rum upplevs. Beroende på färgval kan de smälta in i inredningen eller fungera som en medveten designdetalj. Nedan följer några exempel på hur färgade strömställare och vägguttag kan kombineras med väggfärger, möbler och material för att skapa ett genomtänkt helhetsintryck.
Färgade vägguttag som matchar strömställaren
Signature-färgerna finns inte bara för strömställare. För de olika produktutförandena finns även vägguttag och andra centrumdelar i matchande färger. Det gör att den valda färgskalan kan löpa konsekvent genom hela installationen och skapa ett enhetligt uttryck på väggen.
Utöver klassiska vägguttag omfattar Hagers strömställarsystem även funktioner som USB-laddning och multimedialösningar.

Se färger och material i verkliga miljöer
Vilken färg passar bäst till väggar och inredning? I Style Hub kan du visualisera alla färger och material, jämföra olika kombinationer och se hur de harmonierar med varandra.
Välj strömställare, färger och material och se resultatet direkt i olika miljöer. Med Style Engine kan du dessutom ladda upp rumsbilder eller moodboards och få förslag som passar det aktuella inredningskonceptet. Dina val sparas med ett unikt Design ID som du kan använda för att återuppta projektet när som helst.

Planering och beställning
Val som sparats i Style Hub kan överföras via Design ID och användas i den fortsatta planeringen. I Hager Ready finns dock enbart A.8 i svart och vitt tillgängliga för vidare bearbetning och beställning via grossisten.
Upptäck hela strömställarsystemet
Upptäck hela Hagers strömställarsystem. Ett komplett system med samma passform som ger enklare planering, smidigare installation och större flexibilitet genom hela projektet.

FAQ - Vanliga frågor om färgade strömställare och vägguttag
-
Kan jag använda befintliga Berker-strömställare tillsammans med Hagers nya strömställarsystem?
Ja. Signature Collection använder samma insatser som övriga delar av Hagers strömställarsystem. De mekaniska infällda insatserna är bakåtkompatibla.
-
Finns färgade strömställare även som KNX-tryckknappar?
Ja. KNX Secure-tryckknappar finns tillgängliga i samtliga 16 färger i Signature Collection och för serierna A.8, och C.8.
-
Kan KNX-tryckknappar i Signature-färger märkas individuellt?
Märkning med lasergravyr är inte tillgänglig för utföranden i Signature-färgerna. Men vi har ett brett utbud av färdigmärkta knappar.
-
Var hittar jag RAL- och Pantone-värden för Signature-färgerna?
RAL- och Pantone-värden för Signature-färgerna och materialen finns i Style Hub. Det gör det enkelt att samordna färger, ytor och material redan under projekteringen.
-
Var hittar jag projekteringsunderlag och beskrivningstexter för Hagers strömställare och vägguttag?
Produktinformation och beskrivningstexter finns i e-katalogen. För BIM-projekt erbjuder Hager dessutom ett plugin för Revit.
-
Finns det möjlighet att få strömställare i specialfärger utanför Signature Collection?
Ja. För särskilda projekt erbjuder Hager Manufaktur kundanpassade lösningar med valfria specialkulörer, förädlingar, märkning och materialutföranden. Lösningarna kan tas fram som enstaka produkter, mindre serier eller större projektanpassade leveranser.